メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Operate from single 5 V supply
  • Typically 80 ns response time at ±15 V
  • Open collector output
  • Minimum fan-out of 2 each side (TTL)
  • High common mode slew rate

説明

The µPC319 is a precision High-Speed dual comparator designed to operate over a wide range of supply voltage down to a 5 V logic supply and ground. Further advantage, they have excellent input characteristics and direct drive capability to all the popular logic families.

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Single Supply Voltage Range (V)5 - 16
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)12.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))8
Output Current Io Sink (Typical) (mA)20
Response Time TPLH (Typical) (µs)0.08
ProcessBipolar
FunctionBipolar Voltage Comparator
IBIAS (nA)400
Dual Supply Range (V)V+-16V(Max.)
Input Supply Range (V)5 - 16
IOS (nA)80
IS (mA)8
Offset Voltage (Max) (mV)8

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOP10 x 4 x 1.8141.27
SOP10.2 x 4.4 x 1.49141.27

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
UPC319G2-AActiveN/AOut of StockSOP1ku | $0.756Embossed Tape1JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC319G2-E1-AActiveAvailableIn StockSOP1ku | $0.629Embossed Tape1JAPAN, MALAYSIAJAPAN
UPC319G2-E1-APActiveAvailable2030 MarOut of StockSOP1ku | $0.464Embossed Tape1THAILANDJAPAN
UPC319G2-E2-AActiveAvailableIn StockSOP1ku | $0.581Embossed Tape1JAPAN, MALAYSIAJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。