Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
RAJ2930104AGM
NEW
データシート
ハイサイド/ローサイドスイッチング用の600Vハーフブリッジゲートドライバ
アクティブ
—
1u | $0.67
サンプル入手可能
-40 to +125°C
SOIC-14
14
8.75 x 6.20 x 1.75
100V、2Aソース、5.3Aシンク、5V駆動高周波GaN/MOSFETハーフブリッジドライバ
アクティブ
—
1ku | $0.90
サンプル入手可能
-40 to +125°C
QFN, WLCSP-TKCURDL
6, 14
1.9 x 1.9 x 0.50, 3.0 x 3.0 x 0.75
100V、2Aソース、5.3Aシンク、5V駆動高周波GaN/MOSFETハーフブリッジドライバ(アンチシュートスルー保護機能付き)
アクティブ
—
1ku | $1.94
サンプル入手可能
-40 to +125°C
QFN, WLCSP-TKCURDL
6, 14
1.9 x 1.9 x 0.50, 3.0 x 3.0 x 0.75
Automotive Isolated Single-Channel Gate Driver for SiC MOSFETs and IGBTs
アクティブ
—
—
利用できません
-40 to +125°C
SOP16
16
7.5 x 10.3 x 2.3
トライレベルPWM入力および調整可能デッドタイム付き100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジドライバ
アクティブ
—
1ku | $1.00
サンプル入手可能
—
FCQFN
16
3.0 x 3.0 x 0.75
5V、7.2Aソース、5.3Aシンク、高周波GaN/MOSFET、シングル・ローサイド・ドライバ
アクティブ
—
1ku | $0.45
サンプル入手可能
—
SCDFN
6
2.0 x 2.0 x 0.75
3相BLDCモータ用スマートゲートドライバ
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-40 to +125°C
QFN
48
7.0 x 7.0 x 0.75
Radiation Tolerant 12V Half-Bridge GaN FET Driver
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-40 to +125°C, -40 to +85°C, -55 to +125°C
QFN
20
5.0 x 5.0 x 0.90
Radiation Hardened 12V Half-Bridge GaN FET Driver
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
-55 to +125°C
CLCC, DIE
16
7.6 x 7.6 x 1.52
最適化されたステートマシン、高度な保護機能内蔵のIGBTドライバ
アクティブ
—
—
利用できません
-40 to +105°C, -40 to +85°C
SOIC-16L
16
—
High Voltage Gate Driver
アクティブ
—
—
利用できません
-40 to +105°C, -40 to +85°C
TDFN-8
8
2 x 2
スマート三相ゲートドライバ
アクティブ
—
1ku | $2.73
サンプル入手可能
-40 to +125°C
QFN
48
7.0 x 7.0 x 0.75
Radiation Hardened 100V GaN FET with Integrated Low-Side GaN FET Driver
アクティブ
—
—
利用できません
-40 to +125°C
FBGA
81
8.0 x 8.0 x 1.36
100V Boot, 4A Peak, Half-Bridge Driver with Single PWM Input and Adaptive Dead Time Control
アクティブ
—
1ku | $1.87
サンプル入手可能
-40 to +125°C
TSSOP-EP
14
5.0 x 4.4 x 0.00
Dual Input, High Speed, Dual Channel Power MOSFET Driver
アクティブ
—
1ku | $1.97
サンプル入手可能
-40 to +85°C
SOICN
8
4.9 x 3.9 x 0.00
100V/2A Peak High-Frequency Half Bridge Driver with CMOS Logic Inputs
アクティブ
—
1ku | $2.22
サンプル入手可能
-40 to +85°C
QFN, SOICN, SOICN-EP
8, 16
4.9 x 3.9 x 0.00, 5.0 x 5.0 x 1.00
100V/2A Peak High-Frequency Half Bridge Driver with TTL Logic Inputs
アクティブ
—
1ku | $2.22
サンプル入手可能
-40 to +85°C
DFN, QFN, SOICN, SOICN-EP
8, 12, 16
4.0 x 4.0 x 0.90, 4.9 x 3.9 x 0.00, 5.0 x 5.0 x 1.00
60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ
アクティブ
—
1ku | $0.92
サンプル入手可能
-40 to +125°C
SOICN, TDFN
8
3.0 x 3.0 x 0.75, 4.9 x 3.9 x 0.00
60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ (2つの内部LDO - 12Vおよび3.3V)
アクティブ
—
1ku | $1.09
サンプル入手可能
-40 to +125°C
DFN
12
4.0 x 4.0 x 0.90
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます