メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3.3V/5VロジックレベルのPWM入力に対応
  • GaN/MOSFET用の7.2Aソースおよび5.3Aシンクドライバ
  • ターンオンとターンオフの速度を個別に調整します
  • 正および負のPWMまたはEN入力ロジックをサポート
  • 高速伝搬遅延:5ns(typ)遅延
  • 最小入力パルス幅:7ns
  • 立上り/立下り時間:4ns (typ)
  • 5V電源
  • VDD低電圧誤動作防止機能(UVLO)および過熱保護機能(OTP)
  • 低寄生インダクタンスの小型パッケージで、最大30MHzのスイッチング周波数アプリケーションをサポート
  • 低消費電力
  • 2mm × 2mm SCTDFNパッケージ

説明

RRP63175は、EモードGaNおよびロジックレベルMOSFET用の高周波シングルローサイドドライバです。 このデバイスは、5V、7.2Aのソース、および5.3Aのシンクとして機能し、3.3Vおよび5VのロジックレベルのPWM入力信号をサポートします。

伝搬遅延はわずか5ns(typ)で、RRP63175は高周波スイッチングアプリケーションに最適です。 最大30MHzの周波数で動作可能です。

パラメータ

属性値
Drivers (#)1
Input Voltage (Max) (V)6
Peak Output Current IPK (A)7.2
Rise Time (μs)0.004
Fall Time0.004
Turn On Delay (ns)5
Turn Off Delay (ns)5
IS (mA)5.9
Input Supply Range (V)5.5
Output Signal Range0 - 5.5
Input Signal Range0 - 3.3/5
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SCDFN2.0 x 2.0 x 0.7560.7

アプリケーション

  • GaN/MOSFET同期整流器
  • パワーモジュール
  • DC/DCコンバータ

適用されたフィルター