メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 5V ±5% Power supply
  • SLG55021 Drain Voltage Range 1.0V to 20V
  • Internal Gate Voltage Charge Pump
  • Controlled Turn on Delay
  • Controlled Load Discharge Rate
  • Controlled Turn on Slew Rate
  • Stable Slew Rate (±2% typ.) Over Temperature Range
  • TDFN-8 Package
  • Pb-free/Halogen-Free/RoHS compliant

説明

The SLG55021 is a high-voltage gate driver with an internal charge pump for a single N-Channel MOSFET with VGS < 20V. Soft switching 1.0V to 20V power rail.

パラメータ

属性値
Vcc (V)5V
Input Voltage Range (V)1 - 20
Number of Controlled Supplies (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
TDFN-82.5 x 2.50.4

アプリケーション

  • Power Rail Switches
  • Hot Plugging Applications
  • Soft Switching
  • Personal computers and Servers
  • Data Communications Equipment
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG55021-200010VActiveN/AIn StockTDFN-81ku | $0.194Tape & Reel1YesTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。