メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 115VDCのブートストラップ電源の最大電圧は、ハーフブリッジで100Vをサポート
  • 3Aソースおよび4Aシンクゲートドライバ
  • 高速伝搬遅延:30ns遅延(標準)
  • 0.5Ω(typ)ブートストラップダイオード内蔵
  • 6V〜18Vの広い動作電圧範囲
  • VDDおよびブート低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 堅牢なノイズ耐性:入力での広いヒステリシス
  • HSピンは最大-10Vの連続に耐える
  • 外部VREFピン(2.7V〜5.5V)によってロジック・スレッショルド・レベルが設定されるトライレベルPWM入力
  • 1つの抵抗で35nsから350nsまで調整可能なプログラム可能なデッドタイムにより、貫通電流を防止

説明

RRP68145は、100V、3Aソース、4Aシンクの高周波ハーフブリッジMOSFETドライバです。 RRP68145は、プログラム可能なデッドタイムとトライステートPWM入力を備えています。 6V〜18Vの広い動作電圧範囲で、100Vハーフブリッジアプリケーション向けにハイサイドNMOSおよびハイサイドNMOSの駆動をサポートする内蔵のブートストラップダイオードと、ローサイドNMOSを搭載しています。

RRP68145は、30nsの非常に高速な伝搬遅延の強力な3Aソース、4Aシンクのドライバを備えており、高周波スイッチングアプリケーションに最適です。 VDDとブートUVLOは、低電圧動作に対して保護します。

パルス幅変調(PWM)ピンのトライレベル入力は、ハイサイドおよびローサイドドライバを1つのピンで制御します。 PWM入力がロジックローの場合、ローサイドFETはオンになり、ハイサイドFETはオフになります。 入力電圧が中間レベル状態になると、ハイサイドとローサイドの両方のFETがオフになります。PWMスレッショルドレベルは、REF入力電圧範囲(VREF)ピンの外部入力リファレンス電圧に比例し、2.7V〜5.5Vのロジック範囲でPWM動作が可能です。

RRP68145は、16 Ld、3mm x 3mmのQFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)115
VBIAS (Max) (V)18
Peak Pull-up Current (A)3
Peak Pull-down Current (A)4
Turn-On Prop Delay (ns)70
Turn-Off Prop Delay (ns)30
Rise Time (μs)20
Fall Time20ns
Input Logic Level5V
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN3.0 x 3.0 x 0.75160.6

アプリケーション

  • データセンターのハーフブリッジおよびフルブリッジDC/DCコンバータ
  • ハイブリッドスイッチドキャパシタコンバータ
  • Hブリッジモータードライバー
  • 2 スイッチフォワードおよびアクティブ・クランプコンバータ
  • 多相 PWM DC/DC コントローラ
  • D クラス アンプ

適用されたフィルター