メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 12V Power supply
  • Drain Voltage Range 1.0V to 20V
  • Internal Gate Voltage Charge Pump
  • Controlled Turn on Delay
  • Controlled Load Discharge Rate
  • Controlled Turn on Slew Rate
  • 2mm x 2mm TDFN-8 Package
  • Pb-Free/Halogen-Free/RoHS compliant

説明

The SLG55022 is a high-voltage gate driver with an internal charge pump for a single N-Channel MOSFET with VGS < 20V. Soft switching 1.0V to 20V power rail.

パラメータ

属性値
Vcc (V)12V
Input Voltage Range (V)1 - 20
Number of Controlled Supplies (#)1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
TDFN-82 x 20.5

アプリケーション

  • Power Rail Switches
  • Hot Plugging Applications
  • Soft Switching
  • Personal computers and Servers
  • Data Communications Equipment
Part NumberStatusSamplesStockPackageCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
SLG55022-200030VActiveN/AOut of StockTDFN-8Tape & Reel1Yes
SLG55022-200030VTRActiveN/AOut of StockTDFN-8Tape & Reel1Yes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。