Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
カテゴリ
Topology [Rail 1]
Outputs (#)
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Input Voltage (Max) [Rail 1]
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)
Output Current (Max) [Rail 1] (A)
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)
Control Type
Peak Efficiency (%)
IQ [Rail 1] (µA)
SYNCH Capability
Qualification Level
Lead Count (#)
Pkg. Type
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Simulation Model Available
パススルーモード付き3レベル降圧コントローラ
アクティブ
—
1ku | $6.40
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
57.6
3
54.912
—
250 - 400
—
—
—
No
Standard
32
TQFN
4.0 x 4.0 x 0.70
-10 to +100°C, -40 to +105°C
—
100V Synchronous Buck Controller
アクティブ
—
1ku | $1.90
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
100
0.8
100
50
200
Peak Current Mode
97
2100
No
Standard
25
TQFN
5.0 x 5.0 x 0.75
-40 to +125°C
iSim
高効率3レベル同期整流バックコントローラ
アクティブ
—
1ku | $5.90
サンプル入手可能
3-Level Buck
1
3.84
24
1.6
24
56
92 - 367
—
—
—
No
Standard
32
TQFN
4.0 x 4.0 x 0.70
-10 to +100°C, -40 to +105°C
—
24V, 3A 1.4MHz Integrated Switching Regulator
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.22
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
24
0.6
11
3
1380
COT
96
400
No
Standard
6
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.87
-55 to +125°C
—
3.3V、300mA超低静止電流DC/DC降圧レギュレータ
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.14
サンプル入手可能
Buck
1
7
80
3.18
3.42
0.3
170
Peak Current Mode
72
5
No
Standard
5
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.85
-40 to +125°C
—
5V、300mA超低静止電流DC/DC降圧レギュレータ
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.14
サンプル入手可能
Buck
1
7
80
4.75
5.15
0.3
0 - 230
Peak Current Mode
—
5
No
Standard
5
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.85
-55 to +125°C
—
24V, 3A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.21
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
24
0.765
14
3
500
COT
96
400
No
Standard
6
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.87
-55 to +125°C
iSim
5V固定出力 40V、300mA超低静止電流降圧レギュレータ
アクティブ
TBD
1ku | $0.13
サンプル入手可能
Buck
1
7
40
5
5
0.3
380
Peak Current Mode
70
4
No
Standard
5
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.85
-40 to +125°C
—
3.3V固定出力 40V、300mA超低静止電流降圧レギュレータ
アクティブ
TBD
1ku | $0.13
サンプル入手可能
Buck
1
7
40
3.3
3.3
0.3
210
Peak Current Mode
70
4
No
Standard
5
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.85
-40 to +125°C
—
30V, 2A Synchronous Buck Regulator with Current Mode COT
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.21
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
30
0.765
16
2
475
COT
96
400
No
Standard
6
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.87
-55 to +125°C
iSim
Integrated FET 60V, 3A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
アクティブ
2033年 12月
1ku | $1.49
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
60
0.8
55
3
200 - 800
Peak Current Mode
91
90
No
Standard
16, 20
QFN, TSSOP-EP
3.5 x 4.0 x 0.85, 5.0 x 4.4 x 0.00
-40 to +125°C
iSim
Integrated FET 42V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
アクティブ
2033年 12月
1ku | $1.49
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
42
0.8
36
5
200 - 800
Peak Current Mode
90
90
No
Standard
16, 20
QFN, TSSOP-EP
3.5 x 4.0 x 0.85, 5.0 x 4.4 x 0.00
-40 to +125°C
iSim
Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.89
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
30
0.8
27
5
200 - 800
Peak Current Mode
90
90
No
Standard
16, 20
QFN, TSSOP-EP
3.5 x 4.0 x 0.85, 5.0 x 4.4 x 0.00
-40 to +125°C
iSim
Automotive 5A Synchronous Buck Regulator
アクティブ
—
—
サンプル入手可能
Buck
1
2.7
5.5
0.6
5.5
5
500 - 4000
Current Mode
95
47
Yes
Automotive
16
TQFN
3.0 x 3.0 x 0.75
-40 to +85°C
—
5.5V 3A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.49
サンプル入手可能
Buck
1
2.7
5.5
0.6
5
3
1500
COT
95
52
No
Standard
6
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.87
-40 to +125°C
iSim
Integrated FET 75V, 3A Asynchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
アクティブ
—
1ku | $1.49
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
75
0.8
65
3
200 - 800
Peak Current Mode
87
90
No
Standard
16, 20
QFN, TSSOP-EP
3.5 x 4.0 x 0.85, 5.0 x 4.4 x 0.00
-40 to +125°C
iSim
5.5V 5A Compact Single-Channel DC/DC Synchronous Buck Regulator
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.55
サンプル入手可能
Buck
1
2.7
5.5
0.6
5
5
1800
COT
95
55
No
Standard
10
TQFN
2.0 x 2.5 x 0.75
-40 to +105°C, -40 to +125°C
iSim
Compact Synchronous Buck Regulator
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.54
サンプル入手可能
Buck
1
2.7
5.5
0.6
5.5
3
500 - 4000
Current Mode
95
50
Yes
Standard
16
TQFN
3.0 x 3.0 x 0.75
-40 to +85°C
iSim
Compact Synchronous Buck Regulator
アクティブ
—
1ku | $0.74
サンプル入手可能
Buck
1
2.7
5.5
0.6
5.5
4
500 - 4000
Current Mode
95
50
Yes
Standard
16
TQFN
3.0 x 3.0 x 0.75
-40 to +85°C
iSim
40V 1A降圧レギュレータ
アクティブ
2033年 12月
1ku | $0.49
サンプル入手可能
Buck
1
5.8
45
0.8
42
1
630
Current Mode
90
300
No
Standard
6
TSOT
2.9 x 1.6 x 0.87
-40 to +125°C
iSim
Integrated FET 75V, 2A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
アクティブ
2033年 12月
1ku | $1.49
サンプル入手可能
Buck
1
4.5
75
0.8
65
2
200 - 800
Peak Current Mode
90
90
No
Standard
16, 20
QFN, TSSOP-EP
3.5 x 4.0 x 0.85, 5.0 x 4.4 x 0.00
-40 to +125°C
iSim
低消費電力接続デバイス向けナノパワー降圧レギュレータ
アクティブ
—
1ku | $0.75
利用できません
—
1
2.5
5.5
0.6
1.9
0.3
3000 - 0
I2C, DVC
81
1.25
No
Standard
12
WLCSP
l 1.65 mm x 1.25 mm, 12-pin WLCSP
-40 to +85°C
—
低消費電力接続デバイス向けのナノパワーPMIC
アクティブ
—
1ku | $0.75
利用できません
—
2
2.5
5.5
0.6
1.9
0.3
3000 - 0
I2C, DVC
81
1.35
No
Standard
12
WLCSP
1.65 mm x 1.25 mm, 12-pin WLCSP
-40 to +105°C, -40 to +85°C
—
超低電圧リップルを必要とするウェアラブル機器のGPSサブシステム向け高効率バックレギュレータ
アクティブ
—
1ku | $0.72
利用できません
—
1
2.5
5.5
0.6
1.9
0.6
1500 - 0
I2C, DVC
81
0.75
No
Standard
12
WLCSP
1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP
-40 to +85°C
—
超低電圧リップルを必要とするウェアラブル機器のGPSサブシステム向け高効率PMIC
アクティブ
—
1ku | $0.79
利用できません
—
2
2.5
5.5
0.6
1.9
0.06
—
I2C, DVC
80
1.35
No
Standard
12
WLCSP
1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP
-40 to +85°C
—
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
カテゴリ
Enabled
カテゴリ
Topology [Rail 1]
Enabled
Topology [Rail 1]
Outputs (#)
Enabled
Outputs (#)
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Enabled
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Input Voltage (Max) [Rail 1]
Enabled
Input Voltage (Max) [Rail 1]
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Enabled
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)
Enabled
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)
Output Current (Max) [Rail 1] (A)
Enabled
Output Current (Max) [Rail 1] (A)
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)
Enabled
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)
Control Type
Enabled
Control Type
Peak Efficiency (%)
Enabled
Peak Efficiency (%)
IQ [Rail 1] (µA)
Enabled
IQ [Rail 1] (µA)
SYNCH Capability
Enabled
SYNCH Capability
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Simulation Model Available
Enabled
Simulation Model Available
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます