メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 動作範囲 2.5V〜5.5V
  • 入力電流:750nA (降圧イネーブル、無負荷時)
  • 1.8V出力、20μA負荷電流で最大80%の効率
  • 出力電圧:0.6V〜1.9V
  • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • 100mA LDO/負荷スイッチ
  • 超低静止電流
  • 入力電圧 1.8V〜5.5V
  • 出力電圧:0.7V〜3.3V
  • デバイス制御用I2Cインタフェース
  • 保護機能およびシステム監視
  • パッケージ:12ピンWLCSP(1.65mm x 1.25mm x 0.5mm)

説明

DA9233は、高効率、超低静止電流降圧レギュレータおよび超低静止電流LDOで、コンパクトなI2CコンフィギュラブルWLCSPパッケージに収められています。また、降圧レギュレータは超低出力リップル(<10mV)も備えています。この製品は、低リップルで高効率の電源を必要とするバッテリ駆動アプリケーションを対象としています。

降圧レギュレータは、軽負荷効率を20μAまで高め、バッテリ寿命をさらに延ばします。降圧レギュレータのダイナミック電圧制御(DVC)は、システム電源モード全体を容易に最適化し、システム効率とバッテリ寿命をさらに向上させることができます。

低静止電流のLDOは負荷スイッチとして、2次電源出力を提供します。LDOの汎用入力は、バッテリ出力または降圧出力のいずれかに接続することができます。入力を降圧出力に接続することで、必要に応じてLDO出力のPSRR改善に柔軟性を得ることができます。

DA9233は複数の保護機能を備え、GPOピンのイベントとインジケータを監視する機能が付属しています。

メリット

  • <10mVの出力リップルは、ウェアラブル機器のGPSチップセットの給電要件を上回ります
  • 低静止電流PMICにより、バッテリ寿命が延長されます
  • 降圧レギュレータとLDOの統合により、基板面積を削減し、GPSチップセットのトータルソリューションを提供
  • 動的なプログラマブル出力電圧により、動作モードでのパフォーマンスを最適化し、ストレージモードでのバッテリ寿命を延長

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)0.06
Outputs (#)2
Function2-ch PMIC
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)1.5 - 1.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP120.4

アプリケーション

  • フィットネストラッカー
  • スマートウォッチ
  • ワイヤレスヘッドホン
  • ポータブル医療用
  • パーソナルヘルスモニタ
  • ポータブルゲーム
  • ワイヤレスイヤホンクレードル
  • ホーム・オートメーション
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA9233-A1VZ2ActiveN/A在庫切れWLCSP1ku | $0.7912#Tape & Reel1YesTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。