メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 7V~80Vの入力電圧範囲
  • 最大300mAの出力電流
  • IQ = 5.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
  • IQ = 4.5μA(80V、無負荷、スイッチング動作時)
  • 固定出力電圧5V VOUT
  • 最小オンタイム75ns
  • 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(10μH~33μH)
  • プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
  • 保護
    • 過電流(OC)制限
    • 入力低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 過熱保護(OTP)
    • 出力過電圧保護(OVP)
  • 正確なEN閾値
  • パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)

説明

RAA211805は、7V~80Vの広い入力電圧範囲と、5V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。

TSOT23-5パッケージで提供されるこのデバイスは、VIN低電圧ロックアウト(UVLO)、VOUT過電圧保護(OVP)、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えています。

パラメータ

属性
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)7
Input Voltage (Max) [Rail 1]80
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.75
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.15
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)230
Control TypePeak Current Mode
IQ [Rail 1] (µA)5
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-55 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8551

アプリケーション・ブロック図

Dual-needle gauge interactive block diagram displays multiple real-time values for fast, intuitive analog monitoring.
デュアルニードルゲージ
デュアルニードルゲージは2つのリアルタイム値を表示し、素早く直感的なアナログモニタリングが可能です。

その他アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車
  • 電源ツール
  • 家庭用/産業用オートメーション

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプルLongevity在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2118054GP3#JA0ActiveAvailable2033 Dec在庫ありSOT1ku | $0.145#Reel3YesNickel/Palladium/Gold-e4-55 to +125°CTAIWAN, THAILANDTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。