メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 300mA降圧コンバータ
    • 入力電流:750nA (バックイネーブル、無負荷時)
    • 最大効率:81% (1.8V出力、10μA負荷電流時)
    • 入力電圧:2.5V〜5.5V
    • 出力電圧:0.6V〜1.9V
    • ダイナミック電圧制御(DVC)
  • デバイス制御用I2Cインタフェース
  • 保護機能およびシステム監視
  • パッケージ:12ピンWLCSP(1.65mm x 1.25mm)

説明

DA9230は、コンパクトなI2C WLCSPパッケージに収められた超低静止電流、高効率降圧レギュレータです。高効率電源を必要とするバッテリ駆動アプリケーションを対象としています。動作中およびシャットダウン中にDA9230によって供給される静止電流が低いため、これらのデバイスのバッテリ寿命は、大幅に改善します。

降圧レギュレータは、軽負荷時の効率を最低10μAまで高め、バッテリ寿命をさらに延ばします。降圧レギュレータのダイナミック電圧制御(DVC)は、システム電源モード全体を容易に最適化し、システム効率とバッテリ寿命をさらに向上させることができます。DA9230は複数の保護機能があり、GPOピンのイベントとインジケータを監視する機能が付属しています。

メリット

  • 高バッテリ寿命
  • 構成可能性による設計の柔軟性
  • 小ソリューションサイズ
  • 最低降圧出力電圧0.6Vの新テクノロジMCUに対応する将来性
  • 最低入力電圧2.5Vの新テクノロジバッテリに対応する将来性

パラメータ

属性
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)0.3
Outputs (#)1
Function1-ch PMIC
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)3 - 3

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSPl 1.65 mm x 1.25 mm, 12-pin WLCSP120.4

アプリケーション・ブロック図

Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。

その他アプリケーション

  • ウェアラブル – リストウェア、ヒアラブル、ペット用ウェアラブル
  • スマートデバイス - サーモスタットおよびドアロック
  • 煙探知器
  • 携帯型医療機器
  • リモート・センサ
  • 高効率、低消費電力アプリケーション

適用されたフィルター