メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 動作範囲 2.5V〜5.5V
  • 入力電流:750nA (降圧イネーブル、無負荷時)
  • 最大効率:81% (1.8V出力、10μA負荷電流時)
  • 出力電圧:0.6V〜1.9V
  • 動的電圧制御(DVC)
  • デバイス制御用I2Cインタフェース
  • 保護機能およびシステム監視
  • パッケージ:12ピンWLCSP (1.65mm x 1.25mm x 0.5mm)

説明

DA9232は、高効率、超低静止電流、超低出力リップル降圧レギュレータで、コンパクトなI2CコンフィギュラブルWLCSPパッケージに収められています。低リップルで高効率の電源を必要とするバッテリ駆動アプリケーションを対象としています。

動作中およびシャットダウン中にDA9232によって供給される静止電流が低いことにより、これらのデバイスのバッテリ寿命は、大幅に改善されます。降圧レギュレータの動的電圧制御(DVC)は、システム電源モード全体を容易に最適化し、システム効率とバッテリ寿命をさらに向上させることができます。

メリット

  • <10mVの出力リップルは、ウェアラブル機器のGPSチップセットの給電要件を上回っています
  • 低自己消費電流の降圧レギュレータによってバッテリ寿命を延長
  • 動的なプログラマブル出力電圧により、動作モードでのパフォーマンスを最適化し、ストレージモードでのバッテリ寿命を延長

パラメータ

属性値
Qualification LevelStandard
Total step-down DC/DC converter channels (#)1
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)2.5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)0.06
Outputs (#)1
Function1-ch PMIC
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)1
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)1.5 - 1.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
WLCSP1.7 mm x 1.3 mm x 0.5 mm, 12-pin WLCSP120.4

アプリケーション

  • フィットネストラッカー
  • スマートウォッチ
  • ワイヤレスヘッドホン
  • ポータブル医療用
  • パーソナルヘルスモニタ
  • ポータブルゲーム
  • ワイヤレスイヤホンクレードル
  • ホーム・オートメーション
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
DA9232-81VZ2ActiveN/A在庫切れWLCSP1ku | $0.7212#Tape & Reel1YesTAIWANTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。