メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 7V~40Vの入力電圧範囲
  • 最大300mAの出力電流
  • IQ = 4μA(40V、無負荷、スイッチング動作時)
  • IQ = 2.5μA(40V、無負荷、スイッチング停止時)
  • 3.3V固定出力電圧
  • 最小オンタイム75ns
  • 可変周波数動作、外部インダクタで周波数をプログラム(4.7μH~15μH)
  • プリバイアス、一律でスムーズな起動動作
  • 保護:過電流(OC)制限、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過熱保護(OTP)、出力過電圧保護(OVP)
  • 正確なEN閾値
  • パッケージ:TSOT23-5(2.9mm x 1.63mm)

説明

RAA211403は、7V~40Vの広い入力電圧範囲と、3.3V固定出力で最大300mAの出力電流を持つ、小型で使いやすい超低静止電流(IQ)降圧レギュレータです。

このデバイスは、VIN UVLO、VOUT OVP、過電流保護、過熱保護などの包括的な保護機能を備えており、TSOT23-5パッケージで提供されます。

デバイスはTSOT23-5パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)7
Input Voltage (Max) [Rail 1]40
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.3
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)3.3
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)210 - 210
Control TypePeak Current Mode
Peak Efficiency (%)70
IQ [Rail 1] (µA)4
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8551

アプリケーション

  • 汎用電源またはLDOの代替
  • 産業用電源
  • 組み込みシステムおよびI/O電源
  • 電動自転車、電動工具
  • 家庭用/産業用オートメーション
型名状態サンプルLongevity在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2114034GP3#JA0ActiveAvailableTBD在庫ありRoHS:EN
SOT1ku | $0.135#Reel3YesNickel/Palladium/Gold-e4-40 to +125°CTAIWAN, THAILANDTAIWAN

Renesas Boards & Kits