Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Function
Pkg. Code
Temp. Range (°C)
Bus Width (bits)
Core Voltage (V)
Output Type
Speed Grade
Microcircuit, CMOS, Octal Bus Transceiver, Monolithic Silicon
—
アクティブ
—
サンプル入手可能
—
CERDIP
-55 to +125°C
—
—
—
—
Octal Bus Transceivers (with 3-state outputs)
アクティブ
—
利用できません
Octal Bus Transceivers with 3-state outputs
—
-40 to +85°C
—
—
—
—
Octal D-Type Transparent Latches (3-State Outputs) Octal D-Type Transparent Latches (Inverted 3-State Outputs)
アクティブ
—
利用できません
Octal D-type Transparent Latches with 3-state output
—
-40 to +85°C
—
—
—
—
Octal Buffers/Line Drivers (with 3-state outputs)
アクティブ
—
利用できません
Octal Buffers and Line Drivers with 3-state outputs
—
-40 to +85°C
—
—
—
—
Octal D-Type Flip-Flops (with 3-State Outputs) Octal D-Type Flip-Flops (with Inverted 3-State Outputs)
アクティブ
—
利用できません
Octal D-type Flip-Flops with 3-state output
—
-40 to +85°C
—
—
—
—
Octal D-Type Transparent Latches (with Three-State Outputs)
アクティブ
—
利用できません
Octal D-type Transparent Latches with Non-inverted 3-state output
—
-20 to +75°C
—
—
—
—
3.3V 16-Bit Buffer/Line Driver
アクティブ
1ku | $1.40
利用できません
Buffer/Driver
TSSOP
-40 to 85°C
16
3.3
—
A
3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs, 5.0V Tolerant I/O
アクティブ
1ku | $1.23
サンプル入手可能
Buffer/Driver
TSSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
A
3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver with 3-State Outputs, 5.0V Tolerant I/O, and Bus-Hold
アクティブ
1ku | $1.23
サンプル入手可能
Transceiver
TSSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
A
3.3V TO 5.0V 16-Bit Translating Transceiver
アクティブ
1ku | $1.52
サンプル入手可能
Other
TSSOP, SSOP
-40 to 85°C
16
3.3
—
Standard
3.3V CMOS 16-Bit Buffer/Driver with 3-State Outputs, 5.0V Tolerant I/O, and Bus-Hold
アクティブ
1ku | $1.23
サンプル入手可能
Buffer/Driver
TSSOP, SSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
A
3.3V CMOS 16-Bit Bus Transceiver with 3-State Outputs and 5.0V Tolerant I/O
アクティブ
1ku | $1.23
サンプル入手可能
Transceiver
SSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
A
3.3V 16-Bit Register (3-State)
アクティブ
1ku | $1.40
サンプル入手可能
Register
TSSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
C
16-Bit Bi-Directional Transceiver
アクティブ
1ku | $0.91
サンプル入手可能
Transceiver
TSSOP, SSOP
-40 to 85°C
16
5
—
A, C, E
3.3V CMOS 16-Bit 3.3V to 5.0V Level Shifting Transceiver with 3-State Outputs
アクティブ
1ku | $1.23
サンプル入手可能
Transceiver
TSSOP, SSOP
-40 to 85°C
16
3.3
3-state
Standard
3.3V Octal Buffer/Line Driver
アクティブ
1ku | $0.83
サンプル入手可能
Buffer/Driver
QSOP, SOIC
-40 to 85°C
8
3.3
—
Standard
Fast CMOS Octal Buffer/Line Driver
アクティブ
1ku | $0.74
サンプル入手可能
Buffer/Driver
QSOP, SOIC
-40 to 85°C
4
5
—
A, C
Octal Bidirectional Transceiver
アクティブ
1ku | $0.74
サンプル入手可能
Transceiver
QSOP, SOIC
-40 to 85°C
4
5
—
A
3.3V Octal Bidirectional Transceiver
アクティブ
1ku | $0.83
サンプル入手可能
Transceiver
TSSOP
-40 to 85°C
8
3.3
—
A
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Function
Enabled
Function
Pkg. Code
Enabled
Pkg. Code
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Bus Width (bits)
Enabled
Bus Width (bits)
Core Voltage (V)
Enabled
Core Voltage (V)
Output Type
Enabled
Output Type
Speed Grade
Enabled
Speed Grade
105°C Max. Case Temp.
Enabled
105°C Max. Case Temp.
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます