メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High-Speed Operation: tpd (D to Q) = 16ns typ (CL = 50pF)
  • High Output Current: Fanout of 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Voltage: VCC = 2V to 6V
  • Low Input Current: 1µA max
  • Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4µA max (Ta = 25°C)

説明

When the latch enable input is high, the Q outputs of HD74HC373 will follow the D inputs and the Q outputs of HD74HC533 will follow the inversion of the D inputs. When the latch enable goes low, data at the D inputs will be retained at the outputs until latch enable returns high again. When a high logic level is applied to the output control input, all outputs go to a high impedance state, regardless of what signals are present at the other inputs and the state of the storage elements.

パラメータ

属性値
FunctionOctal D-type Transparent Latches with 3-state output
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Part NumberStatusSampleableStockRoHSPackage
HD74HC373RPActiveN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。