メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Bidirectional interface between 3.3V and 5V buses
  • Control inputs can be driven from either 3.3V or 5V circuits
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC1 = 5V ±10%, VCC2 = 2.7V to 3.6V
  • High drive outputs (-32mA IOH, 64mA IOL) on 5V port
  • Power off disable on both ports permits "live insertion"
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.9V at VCC1 = 5V, VCC2 = 3.3V, TA = 25 °C
  • Available in 48-pin SSOP and TSSOP packages

説明

The 74FCT164245T 16-bit high-speed, low-power 3.3V to 5V translator is designed to interface between a 3.3V bus and a 5V bus in a mixed 3.3V/5V supply environment. This enables system designers to interface TTL-compatible 3.3V components with 5V components. The Direction and Output Enable controls operate these devices as either two independent 8-bit transceivers or one 16-bit transceiver. The 74FCT164245T is ideally suited for driving high-capacitance loads and low-impedance backplanes. The 74FCT164245T operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
FunctionOther
Pkg. CodePAG48, PVG48
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)16
Core Voltage (V)3.3
Speed GradeStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP15.9 x 7.5 x 2.3480.64
TSSOP12.5 x 6.1 x 1.0480.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74FCT164245TPAGActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $1.5248#CYesTube1TAIWANTAIWAN, USA
74FCT164245TPAG8ActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $1.5248#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
74FCT164245TPVGActiveAvailableIn StockSSOP1ku | $1.5248#CYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
74FCT164245TPVG8ActiveN/AIn StockSSOP1ku | $1.5248#CYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。