メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • High-speed, low-power CMOS
  • Typical tSK(o) (output skew) < 250ps
  • Low input and output leakage ≤1µA (max.)
  • VCC = 5V ±10%
  • Balanced Output Drivers: ±24mA
  • Reduced system switching noise
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.6V at VCC = 5V, TA = 25 °C
  • Available in a 20-pin QSOP package

説明

The 74FCT2373T is an octal transparent latch with 3-state outputs and is intended for bus-oriented applications. When Latch Enable (LE) is high, the flip-flops appear transparent to the data and when LE is low, the data that meets the set-up time is latched. The 74FCT2373T has balanced drive outputs with current limiting resistors which reduces the need for external series terminating resistors. It is a plug-in replacement for the 74FCT373T. The 74FCT2373T operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
FunctionTransparent Latch
Pkg. CodePCG20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)8
Core Voltage (V)5
Speed GradeA

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP8.7 x 3.8 x 1.47200.64
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74FCT2373ATQGActiveAvailableIn StockQSOP1ku | $0.7420#CYesTube1TAIWANTAIWAN
74FCT2373ATQG8ActiveN/AOut of StockQSOP1ku | $0.7420#CYesReel1TAIWANTAIWAN
74FCT2373CTQGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube1
74FCT2373CTQG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel1
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。