メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • High-speed, low-power CMOS
  • Typical tSK(o) (output skew) < 250ps
  • Low input and output leakage ≤1µA (max.)
  • VCC = 5V ±10%
  • Balanced output drivers of ±24mA
  • Reduced system switching noise
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.6V at VCC = 5V, TA = 25 °C
  • Available in 56-pin SSOP and TSSOP packages

説明

The 74FCT162823T 18-bit high-speed, low-power bus interface register with clock enable (xCLKEN) and clear (xCLR) controls are ideal for parity bus interfacing in high-performance synchronous systems. The device can operate as two 9-bit registers or one 18-bit register. The 74FCT162823T offers low ground bounce, minimal undershoot, and controlled output fall times – reducing the need for external series terminating resistors. The 74FCT162823T operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
FunctionRegister
Pkg. CodePVG56
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)18
Core Voltage (V)5
Speed GradeC

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP18.4 x 7.5 x 2.3560.64
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74FCT162823CTPVG8ActiveN/AOut of StockSSOP1ku | $1.6456#CYesReel3TAIWANTAIWAN, USA
74FCT162823ATPAGObsoleteN/AIn StockTSSOP56#CYesTube1
74FCT162823ATPAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel1
74FCT162823ATPVGObsoleteN/AIn StockSSOP56#CYesTube3
74FCT162823ATPVG8ObsoleteN/AOut of StockSSOP56#CYesReel3
74FCT162823CTPAGObsoleteN/AIn StockTSSOP56#CYesTube1
74FCT162823CTPAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel1
74FCT162823CTPVGObsoleteN/AIn StockSSOP56#CYesTube3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。