メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • LSTTL Output Logic Level Compatibility as well as CMOS Output Compatibility
  • High-Speed Operation: tpd (Clock to Q) = 15ns typ (CL = 50pF)
  • High Output Current: Fanout of 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Voltage: VCC = 4.5V to 5.5V
  • Low Input Current: 1µA max
  • Low Quiescent Supply Current: ICC (static) = 4µA max (Ta = 25°C)

説明

These devices are positive-edge triggered flip-flops. The difference between HD74HCT374 and HD74HCT534 is that the former is a true outputs and the latter is a false outputs. Data at the D inputs, meeting the setup and hold time requirements, are transferred to the Q outputs on positive-going transitions of the clock (CK) input. When a high logic level is applied to the output control (OC) input, all outputs go to a high impedance state, regardless of what signals are present at the other inputs and the state of the storage elements.

パラメータ

属性値
FunctionOctal D-type Flip-Flops with 3-state output
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Part NumberStatusSampleableStockRoHSPackage
HD74HCT374RPActiveN/AOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。