メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Typical tSK(o) (output skew) < 250ps
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCCA = 2.7V to 3.6V
  • VCCB = 5V ± 0.5V
  • CMOS power levels (0.4µW typ. static)
  • Rail-to-rail output swing for increased noise margin
  • Available in 48-pin SSOP and TSSOP packages

説明

The 74ALVC164245 16-bit 3.3V to 5V level shifting transceiver contains two separate supply rails; Port B has VCCB, which is set at 5V, and Port A has VCCA, which is set to operate at 3.3V. This allows for translation from a 3.3V to a 5V environment and vice-versa. This device is designed for asynchronous communication between data buses. The 74ALVC164245 operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性
FunctionTransceiver
Pkg. CodePAG48, PVG48
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)16
Core Voltage (V)3.3
Output Type3-state
Speed GradeStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SSOP15.9 x 7.5 x 2.3480.64
TSSOP12.5 x 6.1 x 1.0480.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74ALVC164245PAGActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $1.2348#CYesTube1TAIWANTAIWAN, USA
74ALVC164245PAG8ActiveN/AIn StockTSSOP1ku | $1.2348#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
74ALVC164245PVGActiveAvailableIn StockSSOP1ku | $1.2348#CYesTube3TAIWANTAIWAN, USA
74ALVC164245PVG8ActiveN/AIn StockSSOP1ku | $1.2348#CYesReel3TAIWANTAIWAN, USA

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。