メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage ≤1µA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: VOH = 3.3V (typ.); VOL = 0.3V (typ.)
  • High drive outputs (-15mA IOH, 64mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20-pin SOIC, SSOP, QSOP and TSSOP packages

説明

The 74FCT245T octal bidirectional transceiver is designed for asynchronous two-way communication between data buses. The transmit/receive (T/R) input determines the direction of data flow through the bidirectional transceiver. The 74FCT245T operates at -40 °C to +85 °C. For the Mil version, see 54FCT245T.

パラメータ

属性値
FunctionTransceiver
Pkg. CodePCG20, PSG20
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)4
Core Voltage (V)5
Speed GradeA

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP8.7 x 3.8 x 1.47200.64
SOIC12.8 x 7.6 x 2.34201.27

アプリケーション・ブロック図

AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74FCT245ATQGActiveAvailableIn StockQSOP1ku | $0.7420#CYesTube1TAIWANTAIWAN, USA
74FCT245ATQG8ActiveN/AIn StockQSOP1ku | $0.7420#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
74FCT245ATSOGActiveAvailableIn StockSOIC1ku | $0.7420#CYesTube1TAIWAN, THAILANDTAIWAN, USA
74FCT245ATPGGObsoleteN/AIn StockTSSOP20#CYesTube1
74FCT245ATPGG8ObsoleteN/AIn StockTSSOP20#CYesReel1
74FCT245ATPYGObsoleteN/AIn StockSSOP20#CYesTube1
74FCT245ATPYG8ObsoleteN/AOut of StockSSOP20#CYesReel1
74FCT245ATSOG8ObsoleteN/AIn StockSOIC20#CYesReel1
74FCT245CTPGGObsoleteN/AIn StockTSSOP20#CYesTube1
74FCT245CTPGG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP20#CYesReel1
74FCT245CTPYGObsoleteN/AIn StockSSOP20#CYesTube1
74FCT245CTPYG8ObsoleteN/AIn StockSSOP20#CYesReel1
74FCT245CTQGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube1
74FCT245CTQG8ObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesReel1
74FCT245CTSOGObsoleteN/AIn StockSOIC20#CYesTube1
74FCT245CTSOG8ObsoleteN/AOut of StockSOIC20#CYesReel1

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。