メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • Typical tSK(o) (output skew) < 250ps
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC = 3.3V ± 0.3V, normal range, or VCC = 2.7V to 3.6V, extended range
  • CMOS power levels (0.4µW typ. static)
  • Rail-to-rail output swing for increased noise margin
  • Low ground bounce (0.3V typ.)
  • Inputs (except I/O) can be driven by 3.3V or 5V components
  • Available in 48-pin SSOP, TSSOP, and TVSOP packages

説明

The 74FCT163244 16-bit high-speed, low-power buffer/line drivers offer bus/backplane interface capability with improved packing density. The three-state controls operate these devices in a Quad-Nibble, Dual-Byte, or single 16-bit word mode. The inputs can be driven from either 3.3V or 5V devices allowing the use of these devices as translators in a mixed 3.3V/5V supply system. Thus, the 74FCT163244 can be used as buffers to connect 5V components to a 3.3V bus. The device operates at -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
FunctionBuffer/Driver
Pkg. CodePAG48
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)16
Core Voltage (V)3.3
Speed GradeA

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSSOP12.5 x 6.1 x 1.0480.5
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
74FCT163244APAG8ActiveN/AOut of StockTSSOP1ku | $1.448#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
74FCT163244APAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP1ku | $1.448#CYesTube1TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
74FCT163244APFGObsoleteN/AOut of StockTVSOP48#CYesTube3
74FCT163244APFG8ObsoleteN/AOut of StockTVSOP48#CYesReel3
74FCT163244APVGObsoleteN/AIn StockSSOP1ku | $1.448#CYesTube3TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
74FCT163244APVG8ObsoleteN/AOut of StockSSOP48#CYesReel3
74FCT163244CPAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CYesTube1
74FCT163244CPAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP1ku | $1.448#CYesReel1TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
74FCT163244CPFGObsoleteN/AIn StockTVSOP48#CYesTube3
74FCT163244CPFG8ObsoleteN/AOut of StockTVSOP48#CYesReel3
74FCT163244CPVGObsoleteN/AOut of StockSSOP1ku | $1.448#CYesTube3TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
74FCT163244CPVG8ObsoleteN/AIn StockSSOP1ku | $1.448#CYesReel3TAIWANTAIWAN, UNITED STATES
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。