メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 出力電圧よ り も高い入力電圧または低い入力電圧に 対応
  • • 降圧モード と昇圧モード の間を自動的かつシーム レ スに遷移
  • 入力電圧範囲 : 1.8V から 5.5V
  • 出力電流:最大1.2A
  • 高効率 : 最高 95%
  • 無負荷時の消費電流を 35μA に抑え、 軽負荷時の効 率を向上
  • ス イ ッチング周波数が 2.5MHz と高 く 小型の外付け 部品が使用可能
  • 強制 PWM モー ド と外部同期モード を選択可能
  • I2Cインタフェース(ISL9112)
  • 過電流、 過温度、 アンダーボルテージに対する保護 機能
  • 小型 3mm×3mm TDFN パッケージ

説明

ISL9110およびISL9112は、レギュレーション電圧よりも高い電圧または低い電圧を入力電圧とする、高機能な昇降圧スイッチングレギュレータです。これまでの昇降圧レギュレータとは異なり、出力に大きな乱れを生じることなく、動作モードが自動的に切り替わる点が特徴です。

ISL9110およびISL9112の出力電流は最大1.2Aで、完全同期動作の4スイッチアーキテクチャの採用によって優れた効率を実現しています。無負荷時の消費電流はわずか35μAと小さく、また、負荷が軽いときにも最大限の効率が得られるように最適化されています。ノイズに敏感なアプリケーションにも対応できるように、強制PWM動作か外部クロック同期動作、またはその両方を選択することができます。

ISL9110はホストコントローラを持たないスタンドアロンアプリケーション用に設計されており、3.3Vおよび5Vの固定出力電圧品と、外付け抵抗を用いる出力電圧可変品とを取り揃えています。出力電圧可変品の出力電圧範囲は1.0Vから5.2Vで、外付け分圧抵抗で設定します。

ISL9112はI2Cバスインタフェースを介して内部機能をプログラム可能です。ISL9112の出力電圧は1.9Vから5.0Vの範囲でプログラム可能で、動作中に電源電圧を変更する必要のあるアプリケーションなどに最適です。スルーレートもプログラマブルで、出力電圧を変更した場合でも円滑な電圧遷移が保証されます。

ISL9110およびISL9112はインダクタ1個を含む数個の部品のみを外付けするだけで電源回路を構成することができます。回路サイズの小型化に寄与する3mm×3mmの小型パッケージに封止するとともに、小型の外付け部品が使えるようスイッチング周波数を2.5MHzと高めに設定しています。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.2
IQ [Rail 1] (µA)35
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2500 - 2500
Control TypeCurrent Mode
PORYes
SYNCH CapabilityYes
Peak Efficiency (%)95
BOM Total Footprint (mm2)9
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TDFN3.0 x 3.0 x 0.75120.4

アプリケーション・ブロック図

Single board computer gateway block diagram featuring an MPU with Arm Cortex-A55 core combined with dual Arm Cortex-M33 and a wide set of sensor connectivity options.
シングルボードコンピュータゲートウェイ
Arm Cortex-A55およびArm Cortex-M33コアを搭載したSBCゲートウェイは、効率的な処理、柔軟性、および接続性を提供します。
Remote Predictive Maintenance System Block Diagram
リモート予知保全システム
リモート予知保全システムは、AI主導の洞察と豊富な接続オプションにより、ダウンタイムとコストを削減します。

その他アプリケーション

  • 1 セルの リ チウムイオンバッテ リ から 3.3V を生成
  • スマー ト フォンやタブレ ッ ト
  • ハンドヘルドデバイス
  • ポイン ト オブロード (POL) 電源

適用されたフィルター