メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • アダプター駆動のデバイス、セットトップボックス、タブレットPC、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、およびPCI/PCIeカードにおけるすべてのハイサイド電源レール制御アプリケーションに最適化
  • 4 mΩ RDSON
  • 最大連続FET電流:2A
  • 電源電圧:2.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V
  • 広い入力電圧範囲:0.8 V ≤ VIN ≤ VDD
  • コンデンサによる調整可能なVOUTスルー・レート制御
  • 2段階の過電流保護:
    • 固定しきい値、4Aアクティブ電流制限
    • 固定 0.5 A 短絡電流制限
  • 熱シャットダウン保護
  • 内部高速VOUT放電

説明

2.5V~5.5V電源で動作し、-40℃~85℃の温度範囲仕様のSLG59M1713Vは、高性能な4mΩ、2AシングルチャネルnFET負荷スイッチで、外付けコンデンサでVOUTスルー・レートを調整することにより、突入電流制御が可能です。

独自のMOSFET設計により、SLG59M1713Vは広い入力/電源電圧範囲にわたって安定した4mΩのRDSONを実現します。2段階の過電流保護と熱保護を内蔵し、すべての0.8V~5.5Vのパワーレールアプリケーション向けに設計されています。

SLG59M1713Vは、大電流動作に対応する独自のCuFET™技術を採用し、スペース効率に優れた低熱抵抗のRoHS対応1.6 mm x 2.5 mm STQFNにパッケージされています。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeSingle N-Channel
VDD min. (V)2.5
VDD max. (V)5.5
VIN Channel 1 min. (V)0.8
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)120
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)170
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)2
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)4
IDS Channel 1 (A)2
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byCapacitor
Discharge CircuitYes
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingNo
Reverse voltage detectionNo
Over Current Protection (OCP)Internally Fixed
Over Current Protection Setting Range Channel 14 - 4
Short Circuit ProtectionYes
Over Temperature Protection (OTP)Yes
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STQFN-161.6 x 2.5 mm160.4
STQFN-161.6 x 2.5 mm16—

アプリケーション・ブロック図

Single board computer gateway block diagram featuring an MPU with Arm Cortex-A55 core combined with dual Arm Cortex-M33 and a wide set of sensor connectivity options.
シングルボードコンピュータゲートウェイ
Arm Cortex-A55およびArm Cortex-M33コアを搭載したSBCゲートウェイは、効率的な処理、柔軟性、および接続性を提供します。

その他アプリケーション

  • ノートパソコン電源レール切り替え
  • タブレット電源レール切り替え
  • スマートフォン電源レール切り替え

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。