概要
ISL78171EVAL1Z 評価ボードは、超高調光比および位相シフト制御に対応したISL78171(6 チャンネル、50mA)車載用 LED ドライバを評価するためのボードです。 本ボードには、評価およびテストを容易にするため、60 個の LED が 6P10S(6 並列ストリング、各ストリングは 10 個の LED を直列接続)構成で実装されています。 このデバイスはI2Cコントローラ有無にかかわらず動作可能です。 ISL78171EVAL1ZボードでI2C制御を行う場合は、汎用のI2Cインタフェースアダプタ(評価ボードキットには付属していません)を使用して通信を行ってください。 ISL78171 のスレーブアドレスは 16 進数で 58 です。 ジャンパ設定および電源投入手順については、ユーザーガイドを参照してください。
特長
- 40V ブーストコンバータ内蔵
- 高精度電流シンク 6 チャンネル(各最大 50mA)
- 電流マッチング精度:±0.7%(標準値)
- 調光モード:DC、内部PWM、直接PWM、DC+内部/直接PWM
- 調光比:60,000:1 以上(DC+内部/直接PWM 時、標準値)
- 内部PWM調光用位相シフト制御
- スイッチング周波数(I2C設定可能):600kHz / 800kHz / 1.2MHz
- ダイナミックヘッドルーム制御
サンプル&ご購入
ISL78171EVAL1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $160.00参考価格