メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • パルス幅ひずみが小さい(|tPHL-tPLH| = 35 ns MAX.)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/µs MIN.)
  • 小型パッケージ(SO-5)
  • 伝送速度が速い(10 Mbps)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • オープン・コレクタ出力
  • エンボス・テーピング対応品:PS9117A-F3:2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Single protection
    CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS9117A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたアクティブ・ロウ・タイプの高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,小型・薄型タイプなので,高密度実装を必要とされる高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)10 Mbps
Output TypeOpen Collector
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)7
Isolation Voltage (Vrms)3750
VOL max. (V)0.6
tPHL/tPLH max. (ns)75/75
CMTI min. (kV/µs)15
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)35
ICCH max. (mA)7
ICCL max. (mA)10
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved

アプリケーション・ブロック図

MIDI Linked Illumination Controller Block Diagram
MIDI連動イルミネーションコントローラ
MCU駆動のシステムは、MIDIを解釈してLEDを制御し、音楽と同期した照明を作成します。

適用されたフィルター