メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力オフセット電圧:±0.45mV
  • ゲイン帯域幅:10MHz
  • 温度範囲:-40℃〜+125℃

説明

RRA78610は、低消費電力とレール・ツー・レール入出力機能を特長特徴とするシングルオペアンプ(オペアンプ)です。電源電圧は1.8Vから5.5Vで動作し、幅広い汎用アプリケーションに適しています。このデバイスはユニティーゲインタイプで信号が安定しており、さまざまな使用ケースで信頼できるパフォーマンスを保証いたします。

入力コモンモード電圧範囲は、電源電圧レールの上下100mVまでの範囲内で動作可能で、事実上あらゆる単一電源アプリケーションとの互換性を可能にします。レール・ツー・レールの入出力スイングは、信号ダイナミックレンジとS/N比を向上させ、低電源アプリケーションでは重要なアドバンテージとなります。RRA78610は高い信号帯域幅と高いスルーレートを持ち、A/Dコンバータ(ADC)のサンプルホールド回路の駆動に最適です。さらに、出力段は10kΩ負荷で電源レールの20mV以内にスイングでき、効率的で正確な動作を保証します。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)10
Offset Voltage (Max) (mV)2.15
IBIAS (nA)0.0066
CMRR (dB)92
PSRR (db)117
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
IS per Amp (mA)0.52
Noise VN (nV/√Hz)15
Single Supply Voltage Range (V)1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)7.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.15
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52
Qualification LevelIndustrial

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC701.2 x 2.0 x 1.9050.7
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of SOT chip package with 5 lead count.
画像
画像
RRA78610ISL28113RRA79001RRA79041
Single Supply Voltage Range1.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.51.2 - 5.5
Bandwidth (MHz)10210.35
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.15-1.62.05
IBIAS (nA)0.00660.0030.0050.001
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52-0.0780.013

アプリケーション・ブロック図

Residential AFCI Circuit Breaker Block Diagram
住宅用アーク障害回路遮断器
Wi-FiとAIを備えたAFCIサーキットブレーカシステムは、アークを検出して火災を防ぎます。

その他アプリケーション

  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • HVAC
  • 煙感知器
  • モータ制御

適用されたフィルター