メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • High Isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 80 V)
  • High current transfer ratio (CTR = 160% TYP.)
  • High-speed switching (tr = 3 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2561DL-1-F3 : 2 000 pcs/reel PS2561DL2-1-E3: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 903238 NEMKO approved: No. P09210868 DEMKO approved: No. 314999 FIMKO approved: No. FI 25119 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

説明

The PS2561D-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor. The PS2561D-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561DL-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561DL1-1 is lead bending type for long creepage distance. The PS2561DL2-1 is lead bending type for long creepage distance (Gull-wing) for surface mount.

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)80
IC max (mA)50
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)3
SW tf Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesLongevityStockPackageBudgetary Price (USD)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2561DL-1Y-AActiveAvailable2031 DecIn StockPackage1ku | $0.1971YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2561DL-1Y-F3-AActiveN/A2031 DecIn StockPackage1ku | $0.2321YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2561DL-1Y-V-AActiveAvailable2031 DecIn StockPackage1ku | $0.1971YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2561DL-1Y-V-F3-AActiveN/A2031 DecIn StockPackage1ku | $0.1971YesJAPAN, TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。