メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 出力電力15W、5Voutに最適化
  • AccuSwitch™ - 800V Power BJT内蔵
  • PrimAccurate™一次側制御
    • オプトカプラ不要
  • 正確な電圧クロスレギュレーションを実現するインテリジェントなデジタル制御ループ
  • グローバルなエネルギー効率規格に適合
    • 無負荷時の消費電力30mW未満
    • 擬似共振制御による最適な効率化
  • 適応制御型ソフト起動
    • 大容量負荷(最大6,000μF)への高速かつスムーズな起動
  • EZ-EMI®設計
  • フィルタ処理の必要性を軽減
  • グローバルEMI規格を容易にクリア
  • 保護機能
    • 過温度保護機能内蔵
    • 出力過電圧および過電流の防止
    • 検出抵抗器の短絡保護
  • 熱効率に優れたSO-10 Batwingパッケージ

説明

iW1820 AccuSwitch™デジタルPWMコンバータは、高精度の制御回路と800Vバイポーラ接合トランジスタ(BJT)パワースイッチを統合し、最大15Wの出力電力でオフライン電力変換のためのソリューションを提供します。

ルネサスのPrimAccurate™一次側デジタル制御アルゴリズムにより、故障の原因となるオプトカプラが不要となり、優れたクロスレギュレーション精度を実現し、白物家電に求められる長い動作寿命、高性能、低コストを実現します。

出力は大型コンデンサへの起動がスムーズに行えるように設計されており、かつ起動時間が短いのが特徴です。 効率を最適化する擬似共振モードで動作し、無負荷時の消費電力30mW未満を実現する低消費電力モードを搭載し、世界のエネルギー効率規制をクリアしています。

パラメータ

属性
Topology CharacteristicPSR Flyback
Control ModePrimary-Side Regulation Peak Current Mode DCM
UVLO Rising (V)14.5
UVLO Falling (V)4.4
VBIAS (Max) (V)20
PWMs (#)1
Output Power Max (W)15
Switching Frequency (KHz)72 - 72
No Load Power (mW)30
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesAccuSwitch, EZ-EMI, Optimized for 5Vout, PrimAccurate
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)Pitch (mm)
SO-10 Batwing101.27

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。

その他アプリケーション

  • Power Adapters/Chargers for Media Tablets, Smartphones, Consumer Electronics
  • AC/DC Power Supplies for Home Appliances, Industrial Electronics

適用されたフィルター