メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Operating ambient temperature: 110°C
  • Isolation distance (0.4 mm MIN.)
  • High isolation voltage (BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • SOP (Small Outline Package) type
  • High-speed switching (tr = 4 μs TYP., tf == 5 μs TYP.)
  • Ordering number of taping product: PS2761B-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Double protection
    CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Reinforced insulation
    BSI approved: BS EN 62368-1, Reinforced insulation
    SEMKO approved: EN 62368-1, IEC 62368-1, Reinforced insulation
    NEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    FIMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    DEMKO approved: EN 62368-1, Reinforced insulation
    CQC approved: GB8898, GB4943.1, Reinforced insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

The PS2761B-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor.
This package is mounted in a plastic SOP (Small Outline Package) for high density applications.
The package has shield effect to cut off ambient light.

パラメータ

属性
Channels (#)1
VCEO max (mA)70
IC max (mA)50
Isolation Voltage (Vrms)3750
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)4
SW tf Typ. (µs)5
SW ton Typ. (µs)8
SW toff Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)5
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2761B-1Y-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $0.551YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1Y-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3011YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1Y-V-AActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $0.5871YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1Y-V-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫切れPackage1ku | $0.3131YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1-ANRNDN/A2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.4031YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1-F3-ANRNDN/A2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.4031YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1-V-ANRNDN/A2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.4521YesJAPAN, TAIWANJAPAN
PS2761B-1-V-F3-ANRNDN/A2030 Dec在庫切れPackage1ku | $0.4161YesJAPAN, TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。