メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 指定された特性を発揮するには、6.0V~18.5Vの電源をRH850/C1x、RH850/E1x に供給してください。
    • 5.4V~:パワーレール、5V/3.3V/1.25Vおよびトラッカー機能(低電圧を検出しない)
    • 3.9V~:リセットしない
  • スイッチング・レギュレータ2個
    • POL(ポイント・オブ・ロード)の場合:5.7V/1000mA
    • MCUコアの場合:1.25V/700mA
  • MCU用リニアレギュレータ 4個:3.3V/10mA、5.0V/300mA、3.3V/160mA、5.0V/60mA
  • リニアトラッカー2個:バッテリへの短絡保護機能付き150mA能力
  • 自動電源シーケンス
  • ウォッチドッグタイマ
  • アナログマルチプレクサ
  • 割り込み要求
  • 過熱保護
  • リセットジェネレータ
  • ダイパッド露出型、QFPパッケージ、64ピン 12mm x 12mm

説明

RAA270000KFTは、自動車用RH850マイコンシリーズ用の電源IC(PMIC)です。 RAA270000KFTには、2つの非同期形DC-DCコンバータ、4つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および2つのリニアトラッカが搭載されています。 DC-DCコンバータのスイッチング周波数は標準2.1MHzです。また、各レギュレータ出力の過電圧および低電圧の検出や外部マイコンを監視するためのウォッチドッグなど、様々な監視機能と診断機能も搭載されています。RAA270000KFTの入力電圧、各レギュレータの出力、およびIC内部の温度センサ出力は専用ピンから出力でき、外部マイコンのADCを用いて監視できます。 RAA270000KFTには電源起動・立ち下げのシーケンスコントローラが搭載されており、ユーザーは従来は必要とされたマイコンのシーケンスを制御するための外部コンポーネントを削減できます。

パラメータ

属性
Qualification LevelAutomotive
Total step-down DC/DC converter channels (#)2
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Input Voltage (Min) (V)6.3
Input Voltage (Max) (V)18.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Outputs (#)7
Function7-ch PMIC
Comm. InterfaceSPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)0
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)2.1 - 2.1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
HTFQFP10 x 10 x 1.264
HTQFP10 x 10 x 1.264

アプリケーション・ブロック図

xEV inverter with inductive position sensor block diagram features an MCU, PMIC, and gate driver ICs delivering high positional accuracy.
誘導型ポジションセンサ (IPS) 付きxEVインバータ
低コスト、精度、信頼性の証明を目的としたオプションのIPSを備えた高効率xEVインバータプラットフォーム。
Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。
Low Voltage Inverter for 2/3 Wheeler Traction Motor Control Block Diagram
2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ
車載用マイコンやアナログ製品を使用した、モータ制御用に設計された2/3輪車用インバータです。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA270000KFT#BA2ActiveN/A在庫切れHTQFP64#3Yes
RAA270000KFT#HA2ActiveAvailable在庫ありHTFQFP1ku | $5.74464#3YesMALAYSIA, TAIWANJAPAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。