メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • バス電圧センス範囲: 0V〜60V
  • 電圧ゲインエラー: 0.05%
  • 電流ゲインエラー: 0.05%
  • ハイサイドまたはローサイド(RTN)センシング
  • 双方向電流センシング
  • 補助低電圧入力チャンネル
  • ΔΣADC、16ビットネイティブ分解能
  • プログラマブルな平均化モード
  • 内部3.3Vレギュレータ
  • 内部温度検知
  • 過電圧/不足電圧および電流障害監視、500nsの検出遅延時間
  • 8ビット電圧出力DAC (20ピンQFN)
  • 1.2V電源対応のI2C/SMBus/PMBusインターフェース
  • 55のI2Cスレーブアドレス

説明

ISL28025はシリアル・インタフェースを備えたハイサイドおよびローサイドの双方向デジタル電流センスおよび電圧モニタです。電源の電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28025は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.1%未満の高い精度を実現します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外付け回路で通信、自動車、産業用アプリケーションを扱うことができます。8ビット電圧DACによりDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします (20ピンQFN)。障害表示には、バス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28025はモニタリング用に温度センサを内蔵しています。シリアル・インタフェースは、PMBus互換で、1.2Vまで動作します。平均消費電流はわずか1.3mAで、省スペースな16ボールWLCSPパッケージで提供されます。また、20リードのQFN 4x4 (1.85SQmm EPAD)パッケージも用意しています。

パラメータ

属性
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)5.5
PSRR (db)127
CMRR (dB)134
Common Mode Input Range (V)12, 60
Gain Error / Measurement Error (Max)0.25
IS per Amp (mA)1
Offset Voltage (Max) (mV)0.05
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 4.0 x 0.90200.5
WLCSP-TCURDL2.2 x 2.2 x 0.60160.5

アプリケーション・ブロック図

20-28 Cell Battery Pack (Up to 118V) Block Diagram
20~28 セルバッテリパック(最大118V)
スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。
Interactive block diagram of the Peltier cooler system is features a 32-bit MCU with an integrated 24-bit delta-sigma ADC and integrated high-precision AFE on a single chip.
高精度ペルチェクーラーシステム
リアルタイム制御、BOMの削減、シームレスな産業統合を備えた精密駆動のペルチェクーラーシステム。

その他アプリケーション

  • データ処理サーバ
  • 直流配電
  • 通信機器
  • 携帯通信機器
  • DC/DC、AC/DCコンバータ
  • 車載用電源

適用されたフィルター