メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • バス電圧センス範囲: 0V〜60V
  • 電圧ゲインエラー: 0.05%
  • 電流ゲインエラー: 0.05%
  • 内部温度センサー精度: +1.0°C
  • ハイサイドまたはローサイド(RTN)センシング
  • 双方向電流センシング
  • 補助低電圧チャンネル
  • ∆∑ADC、16ビットネイティブ分解能
  • プログラマブルな平均化モード
  • 内部3.3Vレギュレータ
  • 内部温度検知
  • 過電圧/不足電圧/電流障害監視、500nsの検出遅延時間
  • 8ビット電圧出力DAC
  • 1.2V電源に対応するI2C/SMBus/PMBusインターフェース

説明

ISL28023はシリアル・インタフェースを備えたハイサイド / ローサイド双方向のデジタル電流センスおよび電圧モニタです。電流と電圧をモニタし、その結果を計算された電力とともにデジタルで提供します。ISL28023は電圧と電流のモニタリングにおいて、0.05%という高い精度を実現しています。補助入力は追加の電力モニタ機能を提供します。VCC電源は外部供給または内部レギュレートが可能で、これによりISL28023は0V~60Vのコモンモード入力電圧範囲に対応します。この広いレンジにより、最小限の外部回路で通信、自動車、産業用アプリケーションに対応することができます。8ビット電圧DACはDC/DCコンバータの出力電圧マージンを可能にします。障害表示にはバス電圧ウィンドウと過電流高速障害ロジック表示が含まれます。ISL28023のシリアル・インタフェースはPMBus互換で、1.2Vの電圧まで動作します。平均消費電流はわずか800μAで、24Ld QFN 4mmx4mmの省スペース・パッケージで提供されます。この製品は、-40℃から125℃までの産業用温度範囲において動作します。

パラメータ

属性値
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)5.5
PSRR (db)127
CMRR (dB)136
Common Mode Input Range (V)12, 60
Gain Error / Measurement Error (Max)0.25
IS per Amp (mA)1.24
Offset Voltage (Max) (mV)0.05
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 4.0 x 0.90240.5

アプリケーション・ブロック図

AMD RFSoC Power Tree Block Diagram
AMD FPGA RFSoC用パワーツリー
スペースに制約のあるアプリケーションにおけるAMD FPGAまたはRFSoC用の高効率パワーツリー。
48V BLDC Motor Position Control Block Diagram
48V BLDC モータ位置制御
正確な制御、迅速なウェイクアップ、シームレスなコンポーネント統合を備えた効率的なBLDCモータシステム。

その他アプリケーション

  • データ処理サーバ
  • 直流配電
  • 通信機器
  • 携帯通信機器
  • DC/DC、AC/DCコンバータ
  • 多くのI2C DAC、ADCのアラートアプリケーション

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Common Mode Input Range (V)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28023FR12ZActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $2.1324#Tube312YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL28023FR12Z-TActiveN/A在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $2.1324#Reel312YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL28023FR60ZActiveN/A在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $2.1324#Tube360YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL28023FR60Z-TActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $2.1324#Reel360YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL28023FR60Z-T7AActiveN/A在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $3.324#Reel360YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL28023FR12Z-T7AObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
QFN24#Reel312YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits