メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

957 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
ISL81100EVAL1Z100V Synchronous Buck Controller EVB with 18V to 100V Input Range and 12V 10A OutputEvaluationRenesas
ISL81100EVAL2Z100V Buck Controller 2-Phase Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL8117AEVAL1ZSync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A OutputEvaluationRenesas
ISL8117AEVAL2ZSync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A OutputEvaluationRenesas
ISL8117EVAL1ZSync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 4.5V to 60V Vin Range and 3.3V 6A OutputEvaluationRenesas
ISL8117EVAL2ZSync Buck Step-down PWM Controller Eval Board with 18V to 60V Vin Range and 12V 20A OutputEvaluationRenesas
ISL8130EV1ZAdvanced Single Universal PWM Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL8130EVAL2ZAdvanced Single Universal Pulse-Width Modulation (PWM) Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL8130EVAL3ZAdvanced Single Universal PWM Controller Sepic Converter Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL81401AEVAL1Z40V 同期昇降圧コントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL81401EVAL1Z40V 同期昇降圧コントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL81601EVAL1Z60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 9V to 60V Vin range and 12V 10A OutputEvaluationRenesas
ISL81601EVAL2Z60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 5A OutputEvaluationRenesas
ISL81801EVAL1Z80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラEvaluationRenesas
ISL81801EVAL2Z80V 双方向 4 スイッチ同期型昇降圧コントローラEvaluationRenesas
ISL81802EVAL1Z80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL81802EVAL2Z80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL81802EVAL3Z80V デュアル同期降圧コントローラ評価ボードEvaluationRenesas
ISL81805EVAL1ZDual-Phase Synchronous Boost EVB with 9V to 36V Input Range, 48V 5A OutputEvaluationRenesas
ISL81805EVAL2ZDual-Output Sync Boost EVB - 9V to 36V Vin Range for 48V 3A Output, 9V to 20V Vin Range for 24V 5A OutputEvaluationRenesas
ISL81805EVAL3ZDual-Output Negative-to-Positive EVB, with -36V to -60V Input Range, 28V 20A Output and 5V 20A OutputEvaluationRenesas
ISL81805EVAL4ZDual-Phase Negative-to-Positive EVB with -36V to -60V Input Range, 28V 20A OutputEvaluationRenesas
ISL81806EVAL1ZGaN FET評価ボード向け80V二相同期整流降圧コントローラEvaluationRenesas
ISL81807EVAL1Z80V Dual Synchronous Boost Controller with 12V to 36V Input, 36V/48V/60V/80V Output, up to 240W Load Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85003AEVAL2ZHighly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85003EVAL2ZHighly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85005AEVAL1Z5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85005EVAL1Z5A High-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85009EVAL1Z9A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85014EVAL1Z14A, 3.8V to 18V Input, Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85033-12VEVAL3ZWide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation Board In a Negative Output Voltage ConfigurationEvaluationRenesas
ISL85033DUALEVAL1ZWide VIN Dual Standard Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85033EVAL2ZWide VIN Dual Standard Buck Regulator with 3A/3A Continuous Output Current Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL85403EVAL2ZBuck-Boost EVB with 8V to 40V Input Range, 12V 1A OutputEvaluationRenesas
ISL85410EVAL1ZSynchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 1A OutputEvaluationRenesas
ISL85413EVAL1ZSynchronous Buck EVB with 3.6V to 40V Input Range, 3.3V 300mA OutputEvaluationRenesas
ISL85415EVAL1ZSynchronous Buck EVB with 3.6V to 36V Input Range, 3.3V 500mA OutputEvaluationRenesas
ISL85415EVAL2ZSynchronous Buck-Boost EVB with 3V to 31V Input Range, -5V 500mA Negative OutputEvaluationRenesas
ISL85418EVAL1ZWide VIN 800mA Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL88550AEVAL1ZSynchronous Step-Down Controller with Sourcing/Sinking LDO Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL88694EVALSMBus Accelerator (SMA) Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL88731CEVAL2ZSMBus Level 2 Battery Charger Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL88731EVAL2ZSMBus Level 2 Battery Charger Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL9104AxEVAL1Z500mA 4.3MHz Synchronous Buck Converter Evaluation BoardsEvaluationRenesas
ISL9104xEVAL1Z500mA 4.3MHz Synchronous Buck Converter Evaluation BoardsEvaluationRenesas
ISL9105EVAL1ZHigh-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL9106EVAL1ZHigh-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL9107EVAL1ZHigh-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL9108EVAL1ZHigh-Efficiency Synchronous Buck Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL91107IIA-EVZHigh-Efficiency Buck-Boost Regulators with 4.1A Switches Evaluation BoardEvaluationRenesas