メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL88731CEVAL2Z evaluation board is used to demonstrate the performance of the ISL88731C SMBus Level 2 battery charger.

The ISL88731C is a highly integrated battery charger controller for Li-ion and Li-ion polymer batteries with an SMBus interface controlling charge voltage, charge current, and input current limiting. The evaluation board includes a USB-to-SMBus interface to allow users to control the ISL88731C from a personal computer.

特長

  • Built-in USB-to-SMBus interface lets users control and configure the charger directly from a personal computer using provided control software.
  • Provides 0.5% end-of-charge battery voltage accuracy, 3% charge current accuracy, and 3% adapter current limit accuracy.
  • Supports an adapter voltage range from +8V to +26V, handling up to 8A of maximum battery charger current and 11A of maximum adapter current.
  • Features SMBus 2-wire serial interface communication, battery short-circuit protection, AC adapter detection status output, and automated input current throttling to protect the power adapter from overloading.

アプリケーション

民生機器全般, 産業用機器

使用製品

サンプル&ご購入

ISL88731EVAL2Z Battery Charger Evaluation Board

ISL88731CEVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。