メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL85403EVAL2Z board allows for quick evaluation of the ISL85403 synchronous buck or buck-boost controller in a noninverting buck-boost configuration. It is a cost-effective solution for low-power, wide input voltage range point-of-load (POL) applications where both step-up and step-down voltage capabilities are required.

特長

  • Input voltage (VIN): 8V to 40V
  • Output voltage (VOUT): 12V
  • Max output current (IOUT_MAX): 1A
  • Switching frequency: 500kHz
  • Output ripple: 360mV at 1A load

使用製品

サンプル&ご購入

ISL85403EVAL2Z Regulator with Integrated MOSFET Eval Board

ISL85403EVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。