メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81805EVAL2Z dual-output evaluation board features the ISL81805, an 80V high voltage dual synchronous boost controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 3A for channel 1 and 5A for channel 2.

特長

  • Wide input range: 9V to 36V for 48V output, 9V to 20V for 24V output
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from external to improve efficiency
  • Optional input/output average OCP

使用製品

サンプル&ご購入

ISL81805EVAL2Z - Evaluation Board (top)

ISL81805EVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。