メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81601EVAL1Z evaluation board features the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start and independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

特長

  • Wide input range: 9V to 60V (for ISL81601EVAL1Z)
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Optional DEM/Pulse-Width Modulation (PWM) operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • Power-good (PGOOD) indicator
  • OVP, One-Time Programmable (OTP), and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency

使用製品

サンプル&ご購入

isl81601eval1z buck boost evaluation board

ISL81601EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 32V to 60V Vin range and 48V 5A Output

ISL81601EVAL2Z アクティブ
Provides a platform to evaluate high‑voltage buck‑boost operation with the ISL81601. Designed for demanding power applications.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。