概要
ISL81801EVAL2Z評価ボードはISL81801、低電圧/低電流出力の80V双方向同期型昇降圧コントローラを搭載しています。プログラム可能なスイッチング周波数範囲100kHz~600kHzは、強力なゲート・ドライバが高電力バックブースト出力を可能にしながら、インダクタのサイズ最適化に役立ちます。この評価ボードは最高240Wまでの高電流アプリケーション用にデザインされています。
特長
- 幅広い入力電圧:9V~80V
- 出力:48V 5A
- 周波数:200kHz
- 双方向動作
- パルスをスキップする DEM 動作の軽負荷時でも高効率動作
- オプションの DEM/PWM 動作
- オプションの CC/HICCUP OCP 保護
- プログラム可能なソフトスタートによるプリバイアス出力をサポート
- 電源良好(PGOOD)インジケータ
- OVP/OTP/UVP保護
アプリケーション
産業用機器, 産業オートメーション, 再生可能エネルギー&グリッド, 電源アダプタ&充電器, 自動車, 民生機器全般, ビルディングオートメーション, メディカル&ヘルスケア, ロボティクスサンプル&ご購入
ISL81801EVAL2Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $110.00参考価格