メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81805EVAL3Z dual-output evaluation board, with negative-to-positive voltage conversion features the ISL81805, which is an 80V high voltage, dual synchronous boost controller that offers external soft-start and independent enable functions and integrates UV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps optimize the inductor size as the strong gate driver delivers up to 20A for each output.

特長

  • Negative-to-positive voltage conversion
  • Wide input range: -36V to -60V
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional input/output constant current OCP protection
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection

使用製品

サンプル&ご購入

ISL81805EVAL3Z - Evaluation Board (top)

ISL81805EVAL3Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。