メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81807EVAL1Z dual-phase evaluation board features the ISL81807, an 80V high voltage dual synchronous boost controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 2MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 240W for the boost output. The ISL81807EVAL1Z  board is designed for high current applications.

特長

  • Wide input range: 12V to 36V
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from external to improve efficiency
  • Optional input/output average OCP

使用製品

サンプル&ご購入

ISL81807EVAL1Z - Evaluation Board (top)

ISL81807EVAL1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。