メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL81601EVAL2Z evaluation board features the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start and independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protections. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

特長

  • Wide input range: 32V to 60V
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Optional DEM/Pulse-Width Modulation (PWM)operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • Power-good (PGOOD) indicator
  • OVP, One-Time Programmable (OTP), and UVP protection

使用製品

サンプル&ご購入

isl81601eval2z buck boost evaluation board

ISL81601EVAL2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

60V Synchronous Buck-Boost Controller Evaluation Board with 9V to 60V Vin range and 12V 10A Output

ISL81601EVAL1Z アクティブ
Supports evaluation of high‑voltage buck‑boost designs using the ISL81601 controller. Designed for robust power conversion validation.
推奨ドキュメント:

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。