メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL8130EV1Z is a standard boost converter, which features the ISL8130 universal pulse-width modulation (PWM) controller. The evaluation board delivers 32V output at 1.25A. All the necessary components are within the 1.425" x 1.15" PCB area.

The ISL8130 is a universal PWM controller designed to drive N-Channel MOSFETs in a synchronous rectified buck topology for up to 25A instant MOSFET current and can be configured for boost, buck/boost and sepic converters. The ISL8130 integrates control, output adjustment, monitoring, and protection functions into a single package. And, it provides simple, voltage mode control with fast transient response.

特長

  • Operates from:
    • 4.5V to 5.5V input for 5V input
    • 5.5V to 16V input
  • Resistor-selectable switching frequency from 100kHz to 1.4MHz
  • Voltage margining and external reference tracking modes
  • Kelvin current sensing
    • Upper MOSFET rDS(ON) for current sensing for buck and buck/boost converter
    • Precision resistor for boost and sepic converter
  • Extensive protection functions:
    • Overvoltage, overcurrent, undervoltage
  • Power-good (PGOOD) indicator

使用製品

サンプル&ご購入

ISL8130EV1Z PWM Controller Eval Board

ISL8130EV1Z

廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180
1u | $65.56参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。