メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

本製品は入力電圧として3 相AC200~240V 50/60Hzのみに対応しています。

対応CPUボード:MCB-RA6T2およびMCB-RX26T-TYPE-A

対応通信ボード:MC-COM

特長

  • 過電流検出機能、過電圧保護機能、過熱検出機能搭載
  • 高電圧部とユーザインタフェース部を強化絶縁
  • 3 相相電流検出に対応
  • ホールセンサ、エンコーダ信号入力を強化絶縁対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.29 MB English
PCB設計ファイル ZIP 988 KB
アプリケーションノート PDF 2.70 MB English
AI生成コンテンツ: 本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.33 MB English
アプリケーション: モータ制御, 産業用機器
Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
本サンプルプログラムは、CPUボードMCB-RX26 Type AおよびMCB-RA6T2と、産業向け高電圧の単相インバータボード(MCI-HV-2-1PH)および三相インバータボード(MCI-HV-2-3PH)対応の誘導機V/f制御ソフトウェアです。V/f制御、トルクブースト補償、デッドタイム(電圧誤差)補償、サンプルディレイ補償、突入電流防止抵抗制御用リレー制御機能、過電圧保護、過電流保護、インバータ過熱検知等のV/f制御の基本的な機能とインバータ制御機能を提供します。
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EM0000B16030BJActive在庫切れ1u | $941.18N/A

ニュース&ブログ