特長
- 沿面距離が長い (8 mm MIN)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = 50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度 125℃(MAX)
- 応答速度が速い(tPHL = 500 ns MAX., tPLH = 750 ns MAX.)
- 伝達遅延ばらつきが小さい(tPLH – tPHL = 270 ns TYP.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品:PS9013-F3:3000個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CA5A, CAN/CSA-C22.2 No.60065, CAN/CSA-C22.2 No.60950-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
説明
PS9013 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた,オープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え,温度変化を考慮した伝達遅延時間のばらつきを規定しており,IPM (Intelligent Power Module)駆動用に最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Parametric Subcategory | IPM Drive |
| Channels (#) | 1 |
| Output Type | Open Collector |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 4.5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| DC IFLH max. (mA) | 5 |
| SW PWD max. (ns) | 650 |
| SW PDD max. (ns) | 650 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| Logic | Active Low |
| UVLO | No |
| CLAMP | No |
| Desat | No |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター