RZ/Aシリーズは、ルネサス独自技術とArm®エコシステムを基盤としたRTOS対応マイクロプロセッサ(MPU)であり、優れたリアルタイム性能と高速起動を実現するとともに、ルネサスMCU同様の使いやすさを提供します。 RZ/A MPU は高速な処理性能により、特に第3世代のRZ/A3UL MPUにおいて、グラフィックスや高負荷アプリケーションを迅速に処理できます。 RZ/A2M には、組み込みAIアプリケーション向けに、エンドポイントでリアルタイムの映像前処理を可能にするDRP(Dynamically Reconfigurable Processor:動的再構成プロセッサ)技術が搭載されています。 RZ/A1グループMPUは最大10MBのオンチップSRAMを搭載しており、外部SDRAMなしでWXGA解像度までのグラフィックスをバッファリングできます。
RZ/Aシリーズの詳しい特長はこちら:ルネサスRZ/A シリーズのご紹介 (PDF | English, 日本語)
RZ Flexible Software Package
ルネサス RZ Flexible Software Package(FSP)は、ルネサス RZファミリの Arm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、スケーラブルで高品質なソフトウェアを提供することを目的として設計された拡張ソフトウェアパッケージです。
パートナソリューション
RZ/Aシリーズをサポートするパートナ製品およびサービスにより、設計を加速し、市場投入までの期間を短縮できます。
RZ/A1 & A2スタートアップ
評価ボードの入手方法とソフトウェアのダウンロード・実行方法について案内します。
対象アプリケーション
- グラフィックス表示アプリケーション
- FA表示器
- 白物家電
- プログラマブルディスプレイ
- インターホン
- カメラ入力アプリケーション
- 白物家電
- 生体認証
- コミュニケーションロボット
- バーコードスキャナ
- 顔認証
注目の製品
| 製品 | 説明 | 主なテクニカルドキュメント |
|---|---|---|
| RZ/A3M | 1GHz 64ビットCPUと内蔵DDR3L SDRAMを搭載したRTOSベースのMPU | |
| RZ/A3UL | 1GHz 64ビットCPUを搭載したRTOSベースのMPU | |
| RZ/A1H | 10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPU |
仕様概要
| RZ/A1H, RZ/A1M | RZ/A1LU | RZ/A1L, RZ/A1LC | RZ/A2M | RZ/A3UL | RZ/A3M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU/周波数 | Cortex®-A9/400MHz | Cortex-A9/400MHz | Cortex-A9/400MHz | Cortex-A9/528MHz | Cortex-A55/1.0GHz | Cortex-A55/1.0GHz |
| 内蔵RAM | 5MB/10MB | 3MB | 2MB/3MB | 4MB | 128KB(ECC搭載) | SRAM 128KB(ECC搭載)+DDR3L SDRAM 128MB内蔵 |
| サポート対象のFlash ROM | NOR, Serial (DDR*1), NAND | NOR, Serial (DDR) | NOR, Serial (SDR) | NOR, Serial (DDR), NAND, HyperFlash, OctaFlash | Serial (DDR), OctaFlash | NOR/NAND Serial (DDR), QSPI Flash |
| RAMインタフェース | SDRAM | SDRAM | SDRAM | SDRAM, HyperRAM, OctaRAM | DDR3L/DDR4, OctaRAM | DDR3L(内蔵) |
| グラフィックス・エンジン | 2D (OpenVG) | 使用不可 | 使用不可 | 2D, Sprite Engine | 使用不可 | 2D |
| LCDコントローラ | VDC5 (2ch) | VDC5 (1ch) | VDC5 (1ch) | VDC6 (1ch) | LCDC (1ch) | LCDC (1ch) |
| カメラインタフェース | デジタル(パラレル)、アナログ | デジタル (パラレル) | デジタル (パラレル) | デジタル(パラレル/シリアル:MIPI) | デジタル(シリアル:MIPI) | 使用不可 |
| JPEGコーデック・ユニット | 量産中 | 量産中 | 使用不可 | 量産中 | 使用不可 | 使用不可 |
| コネクティビティ | USB 2.0 x 2(FS/HS) SDHI ×2 10/100Base Ethernet x 1 | USB 2.0 x 2(FS/HS) SDHI x 2 10/100Base Ethernet x 1 | USB 2.0 x 2(FS/HS) SDHI x 2 10/100Base Ethernet x 1 | USB 2.0 x 2(FS/HS/OTG) SDHI x 2(UHS-I) 10/100Base Ethernet x 2*2 | USB 2.0 Host x 1 USB 2.0(Host/Function) x 1 SDHI(UHS-I)× 2 10/100/1000 Ethernet x 2*2 | 1 x USB2.0 (FS/HS) 1 x SDHI (UHS-I) |
| パッケージ | 256QFP, 324BGA, 256BGA*3 | 176QFP, 208QFP, 233BGA, 176BGA*3 | 176QFP, 208QFP (A1L) 176BGA*3 (A1L, A1LC) | 324BGA*3, 272BGA*3, 256BGA*3, 176BGA*3 | 361PBGA*3 | 244LFBGA*3 |
*1 周波数には制限があります。
*2 2chを同時に使用できます。
*3 産業用途/民生用途向け
ソフトウェア/ツールページ
| 製品名 | 種類 | 説明 | 会社名 |
|---|---|---|---|
| RZ Flexible Software Package | ソフトウェアパッケージ | ルネサスのRZ Flexible Software Package (FSP) は、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。 | Renesas |
| Renesas RZ/A Software (GitHub) | ソフトウェアパッケージ | Renesas | |
| e² studio | IDEとコーディングツール | Eclipseベースのルネサス統合開発環境(IDE) [対応MCU/MPU:RA、RE、RX、RL78、RH850、Renesas Synergy、RZ] | Renesas |
| スマート・コンフィグレータ | ソリューション・ツールキット | スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。 ミドルウェアやドライバのインポート、および端子設定のサポートにより、システムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。 [対応MCU/MPU:RL78、RX、RH850、RA、RZ] | Renesas |
| カメラ対応開発支援ツール QE for Camera | ソリューション・ツールキット | ルネサス製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 [ルネサスIDE「e2 studio」用プラグイン] | Renesas |
| ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display | ソリューション・ツールキット | ルネサス製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 [ルネサスIDE「e2 studio」用プラグイン] | Renesas |
| RZ/A Azure RTOSサンプル(Azure RTOS)(GitHub) | ソフトウェアパッケージ | Renesas | |
| USBドライバ | USB | マイコン内蔵のUSBインタフェースおよびUSB ASSPを使用したUSB通信を行うデバイスドライバ | Renesas |
| セキュリティ | セキュリティ / 暗号 | ルネサスは、基本的なIoTセキュリティの概念から、セキュアな通信アプリケーションの設計と実装まで、トータルでご提案いたします。 | Renesas |
| 暗号ライブラリ | セキュリティ / 暗号 | あらゆるシステム開発におけるセキュリティを確保するための、堅牢な暗号化ライブラリ | Renesas |
ビデオ
Learn how to create high-definition HMI solutions that combine the performance of an MPU with the usability of an MCU. The 1GHz RZ/A3M MPU with built-in DDR3L SDRAM enables faster real-time processing and delivers seamless graphics performance at resolutions up to 1280x800. This overview video highlights the key features and recommended applications of the RZ/A3M MPU.
Related Resources
ニュース&ブログ
ブログ 2025年5月19日 |
ニュース 2025年5月19日 |
ニュース 2022年11月8日 |
ニュース 2022年8月4日 |
ブログ 2022年8月4日 |