メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

高性能HMI機器を容易かつ低コストに開発できる、128MB大容量メモリ内蔵の64ビットMPU「RZ/A3M」を発売

~最大1280x800@30fpsの滑らかなビデオ/アニメ―ションを表示可能~, basic_html

2025年5月19日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)は、このたび、高性能HMI(Human Machine Interface)を実現するRTOSベースのマイクロプロセッサ(MPU)「RZ/Aシリーズ」を拡充し、大容量の128MB DDR3L SDRAM(Synchronous DRAM)を内蔵した「RZ/A3M」を発売、量産を開始しました。最大1280x800、30fps(フレーム/秒)の滑らかなビデオ/アニメーションを表示可能なため、家電や産業、OA機器、医療端末やビルディングオートメ―ション機器に、高品位なリアルタイムグラフィックスやカメラ映像を表示することができます。

システムコストの低減と、開発期間の短縮が可能

 RZ/A3Mは、高性能HMI機器のシステムコストの低減と、開発期間の短縮が可能となるよう設計されています。CPUには従来の「RZ/A3UL」と同様、最大動作周波数1GHzの64ビットArm® Cortex®-A55コアを採用し、128KB(キロバイト)のオンチップSRAMを搭載しています。RZ/A3Mは新たに、アプリケーションの実行に必要な画像などの大容量データを格納できる128MB(メガバイト)の高速DDR3L SDRAMをSiP(System in Package)で1チップに集積しました。これにより、外部メモリとの高速インタフェース設計が不要となり、さらにプリント基板上の配線ノイズも低減し、HMI設計の容易化と開発期間の短縮を実現します。

  さらにRZ/A3Mは、設計が容易で安価な2層(両面)プリント基板を使用して設計できるよう、BGAパッケージの信号端子を、主に外側2列に配置しました。また外部フラッシュメモリは、QSPI経由でNANDとNORの両方をサポートしており、安価な大容量NAND フラッシュを使用することでコスト低減が可能です。

 ルネサスのエンベデッドプロセッシング事業部、事業部長のDaryl Khooは次のように述べています。「ルネサスの RZ 製品として初めて大容量メモリを内蔵し、高性能ビデオ/アニメーション表示とシステムコストの低減を両立した RZ/A3M を発売できることを嬉しく思います。高品質なリアルタイムグラフィックスによる優れたユーザエクスペリエンスを提供し、設計の容易さとコスト効率を両立させることで、お客様は高度なHMIソリューションを迅速に構築できるでしょう。」

包括的な開発環境を提供

 ルネサスは、基本ソフトウェアパッケージ(FSP)、評価キット、開発ツール、サンプルソフトウェアなどを含む包括的なHMI開発環境を提供します。特にHMIグラフィックスを迅速に開始できるよう、LVGL、Crank、SquareLine Studio、Envoxなどのパートナ企業のGUI(グラフィカルユーザインタフェース)ソリューションも順次、RZ/A3Mで利用できる予定です。

RZ/A3Mの主な特長

  • コア:最大動作周波数1GHz Arm Cortex-A55
  • メモリ:オンチップ128KB SRAM(誤り訂正機能付き)搭載、128MB DDR3L SDRAM内蔵
  • グラフィックス機能: 1280x800(WXGA)までの解像度をサポートするLCD コントローラ、パラレルRGB およびMIPI-DSI(4レーン)インタフェース、、2D 描画エンジン
  • その他周辺機能: シリアルNOR/NAND フラッシュメモリ用QSPIインタフェース、SPI、I2C、SDHI、USB2.0、I2S、温度センサ、タイマ
  • パッケージ: 244ピンLFBGA、17mm×17mm、0.8mmピッチ

ルネサスの豊富なHMIソリューション

 ルネサスは、32ビットのRX、RAマイコンから、4Kディスプレイをサポートする64ビットRZ/Gシリーズまで豊富なHMIソリューションを提供しています。中でも、高速起動が可能な RTOS ベースのRZ/A MPUシリーズは、大容量メモリを搭載したマイコンと同じ使いやすさを実現しながら、高性能 HMI 機能を備えており、今回新たに、システムコストの低減と開発期間の短縮も可能なRZ/A3M が加わりました。

家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューション

 ルネサスはRZ/A3Mを使用して様々な家電のHMI機能を実現する「家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)」ソリューションをウィニング・コンビネーションとして提案します。表示機能だけでなく、音声入出力や通信機能も備えており、リファレンスデザインとして利用することにより、開発期間の短縮に役立ちます。ルネサスの豊富なウィニング・コンビネーション・ソリューションは、こちらからご覧ください。https://www.renesas.com/win

RZ/A3Mの詳細はこちらをご覧ください。https://www.renesas.com/rza3m

以 上

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。