メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1Hは、RZ/A1H開発が初めての方にぴったりのスタータキットです。 LCDディスプレイモジュール、J-LINK Liteデバッグエミュレータおよび統合開発環境e²studioは同梱されているため、キット購入後すぐにRZ/A1Hの評価を始めることができます。 是非、本製品にてRZ/A1Hの性能や機能をご体験ください。

RZ/A1Hを始める(RZ/A Start-up ページ)

製品注意事項

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H Product Note (2016年2月8日)

該当する製品:

全製品

注意事項:

CPUボードのUSBデカップリングコンデンサおよびVBUS電源回路は推奨できませんので、お客様のターゲットシステム設計向けに参照しないでください。

  • デカップリングコンデンサC1、C2、C4、C5、C6、C7、C9およびC10は推奨値ではありません。
  • RZ/A1Hがホストコントローラとして使用される時、VBUSラインに120uFより大きいコンデンサが必要です。
推奨:

お客様のターゲットシステム設計向けにはアプリケーションノート「Hi-Speed USB 2.0 基板設計ガイドライン (PDF)」を参照してください。
なお、アプリケーションノート中の表3、4についてはRZ/A1Hグループ、RZ/A1Mグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編を参照してください。

該当する製品:

CPUボード上の製品型名シールにD012221#01、D012221#02、D012221#03またはD012221#04の印字があるCPUボードが対象です。

注意事項:

抵抗R128、R152、R205およびR297が実装されている場合、USBは機能しますがUSB差動信号が劣化します。

推奨:

抵抗R128、R152、R205およびR297は22Ωの抵抗です。これらの抵抗を0Ωに置き換えると信号が改善されます。

画像
rsk-rza1-information-ja

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) 注1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • 推奨2GB以上。最低1GB以上(64ビット版Windowsでは2GB以上) 注2
  • ハードディスク空き容量2GB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • Windows 7 / Windows 8 注2(記載のOS以外は対応しておりません)

注:

  1. IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
  2. Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • CPUボード
  • TFT LCDオプションボード
  • Pmod™互換カラーLCDボード(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • Segger J-LINK Liteデバッグエミュレータ (このJ-Linkは付随の評価ボード向けであり、それ以外のボードの評価や製品開発は使用できません。)
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 5V電源(マルチリージョン対応)
  • クイックスタートガイド

使用製品

サンプル&ご購入

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H

Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e² studio, TFT LCD Option Board)

RTK772100BS00000BE アクティブ
Description:Renesas Starter Kit+ for RZ/A1H (with e² studio, TFT LCD Option Board)
Regional Availability:JP
Debugger supplied:Segger J-LINK Lite

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。