メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RZ/A3ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/A3UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

なお、評価ボードはQSPI版とOctal-SPI版があります。

  • QSPI版 :メモリ構成/ QSPI Serial Flash(Boot) + DDR4:RTK9763U02S01002BE
  • Octal-SPI版 :メモリ構成/ Octa Flash(Boot) + OctaRAM + DDR4:RTK9763U02S01003BE

RZ/A3UL Evaluation Board Kitは、Amazon Web Services (AWS) や Microsoftなど大手クラウドベンダが提供するIoT機器向けリアルタイムOS(FreeRTOS、AzureRTOS)や各種ライブラリ(SSL/TLS, OTA, MQTT, TCP/IP etc)に対応しています。

他にもHDMI、オーディオ、Ethernet、USB、CANなどの入出力インタフェースを搭載しており、ハイレベルなIoTシステムを実現できます。

特長

  • 搭載デバイス:RZ/A3UL
  • モジュールボード機能
    • QSPI版とOctal-SPI版の2種類を用意しています。
      • QSPI版: QSPI Serial Flash(Boot) + DDR4
      • Octal-SPI版 : Octa Flash(Boot) +OctaRAM+DDR4
    • DDR4 SDRAM: 1GB × 1pc
    • QSPI flash memory: 128Mb × 1pc "AT25QL128A" (QSPI版)
    • Octa RAM memory: 512Mb x1pc / Octa flash memory: 1Gb x 1pc (Octal-SPI版)
    • eMMC memory: 64GB × 1pc
    • The microSD card slot is implemented and used as an eSD for boot.
    • 5-output clock oscillator “5P35023” implemented
    • PMIC power supply “DA9062” implemented
  • キャリアボード機能
    • FFC / FPCコネクタは、カメラモジュールの高速シリアルインタフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • DSI/ HDMI変換モジュールを介したMicro-HDMIコネクタは、デジタルビデオモジュールの高速シリアルインタフェースに接続するために標準で取り付けられています。
    • Micro-ABレセプタクル(ch0:USB2.0 OTG)とAレセプタクル(ch1:USB2.0ホスト)は、USBインタフェースへの接続用にそれぞれ標準で取り付けられています。
    • RJ45コネクタは、イーサネットを使用したソフトウェア開発および評価用に標準で取り付けられています。
    • オーディオコーデックは、オーディオシステムの高度な開発のための標準としてマウントされています。オーディオジャックは、オーディオインタフェースに接続するために実装されています。
    • Micro-ABレセプタクルは、非同期シリアルポートインタフェースに接続するために実装されています。
    • microSDカードスロットとPMOD用の2つのソケットは、RZ/A3UL周辺機能のインタフェースとして実装されています。
    • 電源供給には、USBPD規格に対応したUSB Type-Cレセプタクルが搭載されています。

使用製品

5P35023
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
AT25QL128A
128Mbit、1.7V以上のSPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/O、クワッド I/O、QPIに対応

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

Evaluation Board Kit for RZ/G2UL MPU

RZ/G2UL-EVKIT アクティブ

RZ/G2ULの評価に最適な評価ボードキットです。RZ/G2UL Evaluation Board Kitはモジュールボード(SOM)とキャリアボードで構成されています。モジュールボードはSMARC v2.1規格に準拠しています。

同梱物:

  • RZ/G2ULC Module Board (SMARC2.1)
    • Common Carrier Board (For RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL and RZ/V2L)
    • USBケーブル(USB Type-A Micro USB Type-B)

※以下はお客様で別途購入が必要なものです。

アプリケーション・ブロック図

The entry‑class HMI platform block diagram features MPU architectures delivering 64‑bit performance and hardware‑grade reliability.
エントリークラスのHMIプラットフォーム
エントリークラスのプラットフォームで、最新のHMIディスプレイ向けに信頼性の高い64ビット性能を提供します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。