メインコンテンツに移動
表示
表示
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

RZ/A MPU – MPUの処理パワーと、MCUの組み込みやすさを両立

RZ/Aシリーズは、ルネサス独自技術とArm®エコシステムを基盤としたRTOS対応マイクロプロセッサ(MPU)であり、優れたリアルタイム性能と高速起動を実現するとともに、ルネサスMCU同様の使いやすさを提供します。 RZ/A MPU は高速な処理性能により、特に第3世代のRZ/A3UL MPUにおいて、グラフィックスや高負荷アプリケーションを迅速に処理できます。 RZ/A2M には、組み込みAIアプリケーション向けに、エンドポイントでリアルタイムの映像前処理を可能にするDRP(Dynamically Reconfigurable Processor:動的再構成プロセッサ)技術が搭載されています。 RZ/A1グループMPUは最大10MBのオンチップSRAMを搭載しており、外部SDRAMなしでWXGA解像度までのグラフィックスをバッファリングできます。

RZ/Aシリーズの詳しい特長はこちら:ルネサスRZ/A シリーズのご紹介 (PDF | English, 日本語)

RZ Flexible Software Package

ルネサス RZ Flexible Software Package(FSP)は、ルネサス RZファミリの Arm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、スケーラブルで高品質なソフトウェアを提供することを目的として設計された拡張ソフトウェアパッケージです。

パートナソリューション

RZ/Aシリーズをサポートするパートナ製品およびサービスにより、設計を加速し、市場投入までの期間を短縮できます。

RZ/A1 & A2スタートアップ

評価ボードの入手方法とソフトウェアのダウンロード・実行方法について案内します。

対象アプリケーション

  • グラフィックス表示アプリケーション
    • FA表示器
    • 白物家電
    • プログラマブルディスプレイ
    • インターホン
  • カメラ入力アプリケーション
    • 白物家電
    • 生体認証
    • コミュニケーションロボット
    • バーコードスキャナ
    • 顔認証

注目の製品

製品説明主なテクニカルドキュメント
RZ/A3M1GHz 64ビットCPUと内蔵DDR3L SDRAMを搭載したRTOSベースのMPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A3UL1GHz 64ビットCPUを搭載したRTOSベースのMPUpdf_icon_for_table.png
RZ/A1H10MB大容量RAM内蔵 HMI向け RTOS MPUpdf_icon_for_table.png

仕様概要

 RZ/A1H, RZ/A1MRZ/A1LURZ/A1L, RZ/A1LCRZ/A2MRZ/A3ULRZ/A3M
CPU/周波数Cortex®-A9/400MHzCortex-A9/400MHzCortex-A9/400MHzCortex-A9/528MHzCortex-A55/1.0GHzCortex-A55/1.0GHz
内蔵RAM5MB/10MB3MB2MB/3MB4MB128KB(ECC搭載)SRAM 128KB(ECC搭載)+DDR3L SDRAM 128MB内蔵
サポート対象のFlash ROMNOR, Serial (DDR*1), NANDNOR, Serial (DDR)NOR, Serial (SDR)NOR, Serial (DDR), NAND, HyperFlash, OctaFlashSerial (DDR), OctaFlashNOR/NAND Serial (DDR), QSPI Flash
RAMインタフェースSDRAMSDRAMSDRAMSDRAM, HyperRAM, OctaRAMDDR3L/DDR4, OctaRAMDDR3L(内蔵)
グラフィックス・エンジン2D (OpenVG)使用不可使用不可2D, Sprite Engine使用不可2D
LCDコントローラVDC5 (2ch)VDC5 (1ch)VDC5 (1ch)VDC6 (1ch)LCDC (1ch)LCDC (1ch)
カメラインタフェースデジタル(パラレル)、アナログデジタル (パラレル)デジタル (パラレル)デジタル(パラレル/シリアル:MIPI)デジタル(シリアル:MIPI)使用不可
JPEGコーデック・ユニット量産中量産中使用不可量産中使用不可使用不可
コネクティビティUSB 2.0 x 2(FS/HS)
SDHI ×2
10/100Base Ethernet x 1
USB 2.0 x 2(FS/HS)
SDHI x 2
10/100Base Ethernet x 1
USB 2.0 x 2(FS/HS)
SDHI x 2
10/100Base Ethernet x 1
USB 2.0 x 2(FS/HS/OTG)
SDHI x 2(UHS-I)
10/100Base Ethernet x 2*2
USB 2.0 Host x 1
USB 2.0(Host/Function) x 1
SDHI(UHS-I)× 2
10/100/1000 Ethernet x 2*2
1 x USB2.0 (FS/HS)
1 x SDHI (UHS-I)
パッケージ256QFP, 324BGA, 256BGA*3176QFP, 208QFP, 233BGA, 176BGA*3176QFP, 208QFP (A1L)
176BGA*3 (A1L, A1LC)
324BGA*3, 272BGA*3, 256BGA*3, 176BGA*3361PBGA*3244LFBGA*3

*1 周波数には制限があります。
*2 2chを同時に使用できます。
*3 産業用途/民生用途向け

製品名種類説明会社名
RZ Flexible Software PackageソフトウェアパッケージルネサスのRZ Flexible Software Package (FSP) は、ルネサスRZファミリのArm®マイクロプロセッサを使用した組み込みシステム設計向けに、使いやすく、拡張性をもち、高い品質を備えたソフトウェアを提供するために設計された拡張ソフトウェアパッケージです。  Renesas
Renesas RZ/A Software (GitHub)ソフトウェアパッケージ Renesas
e² studioIDEとコーディングツールEclipseベースのルネサス統合開発環境(IDE)
[対応MCU/MPU:RA、RE、RX、RL78、RH850、Renesas Synergy、RZ]
Renesas
スマート・コンフィグレータソリューション・ツールキットスマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。 ミドルウェアやドライバのインポート、および端子設定のサポートにより、システムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。 [対応MCU/MPU:RL78、RX、RH850、RA、RZ]Renesas
カメラ対応開発支援ツール QE for Cameraソリューション・ツールキットルネサス製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 [ルネサスIDE「e2 studio」用プラグイン]Renesas
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Displayソリューション・ツールキットルネサス製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 [ルネサスIDE「e2 studio」用プラグイン]Renesas
RZ/A Azure RTOSサンプル(Azure RTOS)(GitHub)ソフトウェアパッケージ Renesas
USBドライバUSBマイコン内蔵のUSBインタフェースおよびUSB ASSPを使用したUSB通信を行うデバイスドライバRenesas
セキュリティセキュリティ / 暗号ルネサスは、基本的なIoTセキュリティの概念から、セキュアな通信アプリケーションの設計と実装まで、トータルでご提案いたします。Renesas
暗号ライブラリセキュリティ / 暗号あらゆるシステム開発におけるセキュリティを確保するための、堅牢な暗号化ライブラリRenesas