概要
EK-RZ/A3M評価キットは、RZ/A3M MPUの機能を簡単に評価することができます。このキットには、EK-RZ/A3Mボード、5インチ720x1280ピクセルLCD MIPIグラフィックス拡張ボード、USBケーブルが含まれており、高精細ヒューマンマシンインタフェース(HMI)、USB経由のカメラ入力などの機能を組み合わせて評価できます。オンボードのJ-Linkデバッガを搭載しているため、外付けデバッガを追加することなくデバッグを開始できます。さらに、SDIO、PMOD、Arduinoなどの拡張コネクタも装備しており、センサ、Wi-Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)などを接続し、多彩な機能を追加することができます。
特長
- 固有機能へのアクセス
- MIPI DSI 4レーンおよびパラレルグラフィックス拡張ポート
- 5インチMIPI LCDパネル(720x1280ピクセル)
- USB High-Speed ホスト、デバイス
- 32MB 外部 QSPI NORフラッシュ
- 128MB 外部 QSPI NANDフラッシュ
- 外部サウンドコーデック
- 外部RTC
- MPUネイティブ ピン アクセス
- R9A07G066M04GBG MPU
- 1GHz、NEON拡張搭載 Arm Cortex®-A55コア
- 128MB DDR3L SDRAM内蔵
- 128KB SRAM、ECC搭載
- 244ピン、BGAパッケージ
- ネイティブ ピン アクセス
- MCU および USB電流測定端子
- エコシステムおよびシステム制御機能
- USB High-Speed ホスト、デバイス
- USB(デバッグ、HS、パワー)コネクタまたは外部電源端子からの5V入力
- オンボード デバッグ (Segger J-Link®)
- 外部デバッグコネクタ(SWD & JTAG)
- SCIFダウンロード(SWD)
- 3つのユーザLEDと2つのユーザボタン
- 2つのSeeedGrove®システム(I2C&アナログ)コネクタ
- 2つのDigilent Pmod™(I2C、SPIまたはUART選択可能)コネクタ
- Arduino™(UNO R3)コネクタ
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic®(I2C)コネクタ
- MPUブートモード設定スイッチ
- オーディオ入出力用 4極ミニジャック
- MicroSDカードスロット
- キット同梱品
- EK-RZ/A3Mボード
- MIPIグラフィックス拡張ボード
- USBケーブル(USB C to USB C)
- USBケーブル(USB Aメス-USB C)
- USBケーブル(USB Aオス-USB C)
- 拡張ボード固定用ネジとスペーサ
使用製品
| DA7212 | Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode |
| DA9080 | QFNパッケージに4降圧レギュレータ、1LDO、および8ビットADCを内蔵した高集積PMIC |
| ISL1208 | I2Cリアルタイムクロック/カレンダー、バッテリバックアップSRAM付き低消費電力RTC |
| ISL97682 | Compact 2-Ch LED Drivers with Phase Shift Control |
| SLG59M1639V | 5.5V、45mΩ、2A 逆電流防止機能付きデュアルチャネル・ロードスイッチ |
サンプル&ご購入
RTK9EKZA3MS10001BE
アクティブ| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
1u | $274.12参考価格
ビデオ&トレーニング
この動画では、RZ/A3Mを搭載したEK-RZ/A3Mボードを使用して、RZ/A Flexible Software Packageを使ったBlinky Projectの生成方法と、RZ/A Flexible Software Packageの使用方法を説明します。